(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MZ655
マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 マックス クリーンヨウ500ドタイオウタイネツテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,792円
税込単価
20,671円

【特長】・高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • サイズ:
    フリー
  • 素材耐熱温度(℃):
    500(平部のみ)
  • 種類:
    耐熱手袋

Loading...

製品特長・仕様

クリーン用500℃対応耐熱手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

MZ655 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
詳細仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ655

4560430760975
868-4397
210
27
35
10.0
材質 甲:[表]ケブラー[[(R)]]繊維100% [裏]綿100%、平:[表]PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%、[中]アラミド混フェルト [裏]綿100%、裏:ポリエステル100%

1個

18,792( 20,671円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です
・新縫製で快適な使用感が得られます
<MZ650、MZ651>
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました
<MZ655>
【用途】
・鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応の型番MZ655のページです。
型番MZ655に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

      マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

      マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

        マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

        マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

          帝健 耐熱手袋

          帝健 耐熱手袋

            300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

            300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

              500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

              500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                耐熱手袋 (高断熱タイプ)

                耐熱手袋 (高断熱タイプ)

                  耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                  耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                    耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                      マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                      マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                          テイケン 耐熱難燃手袋

                          テイケン 耐熱難燃手袋

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 帝健 マックス(手袋) アズワン トラスコ中山 マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 帝健
                            通常価格 18,396円 21,292円 7,968円 8,448円 6,762円 5,000円 9,800円 8,963円 14,918円 15,344円 16,000円 18,445円 10,515円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   2日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 - - - - -
                            サイズ フリー フリー - - フリー フリー - フリー フリー フリー - - フリー
                            素材耐熱温度(℃) 500(平部のみ) 500(平部のみ) - - - 平部:500/甲部:300 - - 300 300 - - -
                            種類 耐熱手袋 - - - - - - - - - - - -

                            マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MZ650
                            MZ651
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 詳細仕様1

                            18,396円

                            ( 20,236円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4560430760913868-439317529.0288.5材質 甲・平裾:[表]ケブラー[[(R)]]繊維100%、[裏]綿100%、平:[表]PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%、[裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート、裏:ポリエステル100%

                            19,364円

                            ( 21,300円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4560430760937868-439421029.0358.5材質 甲・平裾:[表]ケブラー[[(R)]]繊維100%、[裏]綿100%、平:[表]PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%、[裏]アラミド混フェルト、平の中:断熱シート、裏:ポリエステル100%

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました