(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・手の甲側はケブラー繊維を使用しています。・手の平部内側にはアラミド繊...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4560430760876
  • トラスココード:
    868-4389
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    甲・平裾:ケブラー繊維
  • 材質2:
    平:[表]PBO繊維(ザイロン[[R下]])100%
  • 材質3:
    [中]アラミド混フェルト [裏]綿100%
  • 手のひら周り(cm):
    27
  • 全長(cm):
    26
  • 厚さ(mm):
    3.0
  • 色:
    ブラウン×ネイビー
  • 素材耐熱温度(℃):
    平部:500/甲部:300
  • 材質4:
    裏:ポリエステル100%

Loading...

製品特長・仕様

500℃対応耐熱・耐切創ミトン 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ633

1個

5,000( 5,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の甲側はケブラー繊維を使用しています。
・手の平部内側にはアラミド繊維混フェルトを断熱材として中材に使用しています。
【仕様】
・素材耐熱温度(平部):500℃
・素材耐熱温度(外側):300℃
・耐切創レベル:5
【材質】
・甲・平:ケブラー繊維
・平(表):PBO繊維(ザイロン)
・平(中):アラミド混フェルト
・平(裏):綿
・裏:ポリエステル
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)の型番MZ633のページです。
型番MZ633に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

    500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

    500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

      マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

      マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

          MZ633 300℃耐熱ミトン

          MZ633 300℃耐熱ミトン

            耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

            耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

              耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

              耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                MT719 300℃耐熱ミトン

                MT719 300℃耐熱ミトン

                  耐油マックス

                  耐油マックス

                    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                      マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

                      マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

                        500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                        500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                            メーカー マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン 川西工業 マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋)
                            通常価格 5,000円 9,800円 18,445円 21,292円 5,000円 14,918円 15,344円 2,900円 424円 8,448円 7,968円 9,300円 16,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目   7日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目  
                            サイズ フリー - - フリー - フリー フリー - - - - - -
                            JANコード 4560430760876 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-4389 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 80 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 甲・平裾:ケブラー繊維 - - - - 表:アラミド繊維(綿貼) 表:アラミド繊維(綿貼) - - - - - -

                            300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました