(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ガーデンチェア(アルミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ガーデンチェア(アルミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,977円
税込単価
19,775円

【特長】・折りたたみができるガーデンチェアです。【用途】・ガーデン用チェア【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ガーデンチェア
  • JANコード:
    4904771237404
  • トラスココード:
    782-6796
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    アルミ・サラン

型番

MZ-600-200-0 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 折りたたみタイプ

外形図

テラモト ガーデンチェア(アルミ) 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ-600-200-0

1個

17,977( 19,775円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみができるガーデンチェアです。
【用途】
・ガーデン用チェア
【材質】
・アルミ・サラン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト ガーデンチェア(アルミ)の型番MZ-600-200-0のページです。
型番MZ-600-200-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ガーデンチェア(アルミ)

テラモト ガーデンチェア(アルミ)

    デリス シルバーソフトクーラー

    デリス シルバーソフトクーラー

      保冷ボックス(折畳み式)

      保冷ボックス(折畳み式)

        発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

        発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

          フォレスクルー Dブルー

          フォレスクルー Dブルー

            空調服 防蜂用頭部保護ネット

            空調服 防蜂用頭部保護ネット

              不織布タイプ保冷バッグ

              不織布タイプ保冷バッグ

                ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

                ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

                  メーカー テラモト パール金属 エスコ パール金属 アステージ 空調服 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 17,977円 1,620円 12,660円 1,055円 2,184円 3,538円 750円 1,347円
                  通常出荷日 9日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   5日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ その他 - - - - - - -
                  詳細タイプ ガーデンチェア - - - - - - -
                  JANコード 4904771237404 - - - - - - -
                  トラスココード 782-6796 - - - - - - -
                  質量(g) 2000.0 - - - - - - -

                  テラモト ガーデンチェア(アルミ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました