(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガーデンパラソル 赤/白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガーデンパラソル 赤/白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,789円
税込単価
18,468円

【商品仕様】・直径:165cm・全長:2130mm・UV加工・JANコード:4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ガーデンパラソル
  • サイズ(mm):
    1650×2130
  • JANコード:
    4904771612669
  • トラスココード:
    782-6591
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    生地:ポリエステル・支柱:Φ25スチールパイプ
  • 色:
    赤/白

型番

MZ-591-616-6 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 骨数:8本
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ-591-616-6

1個

16,789( 18,468円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径:165cm
・全長:2130mm
・UV加工
・JANコード:4904771612669
・トラスココード:782-6591
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・生地:ポリエステル
・支柱:Φ32スチールパイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデンパラソル 赤/白の型番MZ-591-616-6のページです。
型番MZ-591-616-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガーデンパラソル 赤/白

ガーデンパラソル 赤/白

    テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

    テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

      テラモト ガーデンパラソル 青/白

      テラモト ガーデンパラソル 青/白

        テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

        テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

          テラモト ガーデンパラソル 716

          テラモト ガーデンパラソル 716

            テラモト ガーデンパラソル 016

            テラモト ガーデンパラソル 016

              テラモト ガーデンパラソル 024

              テラモト ガーデンパラソル 024

                テラモト ガーデンパラソル 021

                テラモト ガーデンパラソル 021

                  テラモト ガーデンパラソル 319 青白

                  テラモト ガーデンパラソル 319 青白

                    IRIS ロール式桐すのこマット

                    IRIS ロール式桐すのこマット

                      テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

                      テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

                        IRIS エアリーマットレス付きリクライニングベッド

                        IRIS エアリーマットレス付きリクライニングベッド

                          頭・首・太ももなどに マルチクールロング

                          頭・首・太ももなどに マルチクールロング

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト アイリスオーヤマ テラモト アイリスオーヤマ ミドリ安全
                            通常価格 16,789円 18,712円 16,789円 16,789円 16,789円 31,050円 47,589円 40,756円 39,848円 8,785円 140,400円 71,411円 948円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   4日目   9日目   6日目   9日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - 首周り用品
                            詳細タイプ ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル - マーケットアンブレラ - -
                            サイズ(mm) 1650×2130 1650×2130 1650×2130 1650×2130 1650×2130 1650×2200 2400×2500 2100×2400 1850×2300 - 2500×2610 - -
                            JANコード 4904771612669 4904771612652 4904771612676 4904771612683 4904771612706 4904771260808 4904771261201 4904771261102 4904771261683 - 4904771102948 - -
                            トラスココード 782-6591 782-6583 782-6605 782-6613 782-6621 782-6508 782-6532 782-6524 782-6575 - 782-6664 - -

                            ガーデンパラソル 赤/白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました