(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ガーデンパラソル 024

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ガーデンパラソル 024

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,589円
税込単価
52,348円

【商品仕様】・直径:240cm・全長:2500mm・UV加工・JANコード:4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ガーデンパラソル
  • サイズ(mm):
    2400×2500
  • JANコード:
    4904771261201
  • トラスココード:
    782-6532
  • 質量(g):
    4200.0
  • 材質1:
    生地:ポリエステル・支柱:Φ25アルミパイプ

型番

MZ-591-024-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ-591-024-0

1個

47,589( 52,348円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径:240cm
・全長:2500mm
・UV加工
・JANコード:4904771261201
・トラスココード:782-6532
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・生地:ポリエステル
・支柱:φ25アルミパイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ガーデンパラソル 024の型番MZ-591-024-0のページです。
型番MZ-591-024-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ガーデンパラソル 024

テラモト ガーデンパラソル 024

    テラモト ガーデンパラソル 021

    テラモト ガーデンパラソル 021

      テラモト ガーデンパラソル 016

      テラモト ガーデンパラソル 016

        ガーデンパラソル 赤/白

        ガーデンパラソル 赤/白

          テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

          テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

            テラモト ガーデンパラソル 716

            テラモト ガーデンパラソル 716

              テラモト ガーデンパラソル 青/白

              テラモト ガーデンパラソル 青/白

                テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

                テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

                  トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック

                  トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック

                    クールネックバンド

                    クールネックバンド

                      5.11 半袖ポロシャツ ユーティリティーポロ (女性用)

                      5.11 半袖ポロシャツ ユーティリティーポロ (女性用)

                        空調服 BMK-500U用インナースペーサー

                        空調服 BMK-500U用インナースペーサー

                          遮熱アルミ箔シート

                          遮熱アルミ箔シート

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト トーヨーセフティー エスコ 5.11 空調服 トラスコ中山
                            通常価格 47,589円 40,756円 31,050円 16,789円 18,712円 16,789円 16,789円 16,789円 196円 930円 3,312円 3,106円 15,244円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - フィルム
                            詳細タイプ ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル - - - - -
                            サイズ(mm) 2400×2500 2100×2400 1650×2200 1650×2130 1650×2130 1650×2130 1650×2130 1650×2130 - - - - -
                            JANコード 4904771261201 4904771261102 4904771260808 4904771612669 4904771612652 4904771612706 4904771612676 4904771612683 - - - - -
                            トラスココード 782-6532 782-6524 782-6508 782-6591 782-6583 782-6621 782-6605 782-6613 - - - - -

                            テラモト ガーデンパラソル 024のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました