(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,575円
税込単価
18,233円

【特長】・超極細繊維を使用しており、吸水性、拭き取り性に優れています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • シートサイズ(mm):
    250×250
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    168-4852
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    ポリエステル、ナイロン
  • 詳細タイプ:
    ミクロスタークロス

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ4902

1パック

10個入り

16,575( 18,233円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用しており、吸水性、拭き取り性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・マイクロファイバー使用
・250×250mm
・質量:300g
【材質/仕上】
・ポリエステル、ナイロン

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)の型番MZ4902のページです。
型番MZ4902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

    無塵布

    無塵布

      クリーン100

      クリーン100

        ベルクリンモップ 交換用スポンジ

        ベルクリンモップ 交換用スポンジ

          アズピュアプロプレアII

          アズピュアプロプレアII

            ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

            ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

              アズピュアエコノミーワイパーMF

              アズピュアエコノミーワイパーMF

                ADCLEAN ベルクリンワイパー

                ADCLEAN ベルクリンワイパー

                  クリーンタオル

                  クリーンタオル

                    アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                    アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

                      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

                        ベルクリン(R) 230×230mm

                        ベルクリン(R) 230×230mm

                          クラレ クリーンワイパー

                          クラレ クリーンワイパー

                            メーカー ガードナー 東京硝子器械 WINGACE(熱田資材) アイオン アズワン アズワン アズワン ガードナー ケニス アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 16,575円 11,550円 7,429円 1,287円 6,350円 31,801円 3,700円 238円 15,641円 45,600円 25,997円 3,300円 18,711円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ その他 - - スポンジ ワイパー - ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー スポンジ ワイパー
                            材質 その他 - - その他 ポリエステル - ポリエステル その他 - ポリエステル ナイロン ポリビニルアルコール レーヨン
                            シートサイズ(mm) 250×250 - - - - - - - - - - 230×230 -
                            ホワイト - - ホワイト ホワイト - ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                            トラスココード 168-4852 - - - - - - - - - - - -

                            ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました