(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺専用脚立 MXB-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MXB270F
長尺専用脚立 MXB-F キャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,790円 46,611円
税込単価
56,969円 51,272円

【特長】・60mmの幅広踏ざんを採用しています。・昇降しやすく安定感のあるアル...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    251×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ

型番

MXB270F 解除

Loading...

 
カタログを表示

MXB270F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MXB270F

MXB270F

2.59
2.742
4969182238112
835-7821
13100.0
8

1個

51,790円

46,611

( 51,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・60mmの幅広踏ざんを採用しています。
・昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
・ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。
・収納時ズレ止め金具付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺専用脚立 MXB-Fの型番MXB270Fのページです。
型番MXB270Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺専用脚立 MXB-F

長尺専用脚立 MXB-F

    アルミ長尺専用脚立 PRS

    アルミ長尺専用脚立 PRS

      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          三脚 MA-F

          三脚 MA-F

            幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

            幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

              軽量専用脚立 BEN-KEI

              軽量専用脚立 BEN-KEI

                三脚調節式園芸脚立

                三脚調節式園芸脚立

                  専用脚立 天板幅広強力タイプ

                  専用脚立 天板幅広強力タイプ

                    専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                    専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                      仮設工業会認定脚立 BSA-A

                      仮設工業会認定脚立 BSA-A

                        専用脚立 BSA-A

                        専用脚立 BSA-A

                          専用脚立 BM型

                          専用脚立 BM型

                            メーカー アルインコ アルインコ エスコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 長谷川工業 アルインコ アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 39,727円 55,954円 50,910円 89,398円 50,149円 14,406円 11,156円 40,313円 43,940円 28,790円 59,638円 117,471円 52,244円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 130 100 160 100 160 160 160
                            天板寸法(mm) 251×160 251×160 - - - - - - - - 320×160 320×160 -
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 55 - - - 55 - - - - 60 60 -
                            材質1 アルミ アルミ - - - アルミ - - - - - - -

                            長尺専用脚立 MXB-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MXB240F
                            MXB300F
                            MXB330F
                            MXB360F
                            MXB390F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) ステップ数(天板除く)

                            39,727円

                            ( 43,700円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.292.4334969182238105835-7819116007

                            65,871円

                            ( 72,458円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            2.883.0514969182238129835-782314900.09

                            83,239円

                            ( 91,563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.183.3594969182238136835-782517800.010

                            77,885円

                            ( 85,674円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.473.6684969182238143835-782719700.011

                            106,148円

                            ( 116,763円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.773.9774969182238150835-782922000.012

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました