(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸湿インナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸湿インナー手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,400円
税込価格
2,640円

【特長】・インナー手袋の上に着ける手袋との適度な滑り性により、手袋の装着性、着...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • ゲージ:
    13
  • 材質1:
    キュプラ70%、ポリエステル30%
  • 手のひら周り(cm):
    15.0
  • 厚さ(mm):
    0.55
  • 色:
    アイボリー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

吸湿インナー手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4560430760746
868-4387
120.000
22.0
7.0
ブラック

1パック

10個入り

2,400( 2,640円 )

7日目

M
4560430760739
868-4388
110
20.5
6.5
ホワイト

1パック

10個入り

2,400( 2,640円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナー手袋の上に着ける手袋との適度な滑り性により、手袋の装着性、着脱性が極めて良好です。
・吸放湿性に優れたキュプラ繊維の特徴が最も発揮される為、手袋内の湿度上昇が少く、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
・繰り返しの洗濯が可能です。
【用途】
・ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
【材質】
・キュプラ70%、ポリエステル30%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸湿インナー手袋

吸湿インナー手袋

    クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

    クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ

        ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

        ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

          アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

          アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) ガードナー アンセル
            通常価格 2,400円 1,783円 1,711円 17,221円 2,404円
            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
            使用用途 作業用 - - - -
            商品タイプ インナータイプ - - - -
            ゲージ 13 - - - -
            材質1 キュプラ70%、ポリエステル30% - - - -
            手のひら周り(cm) 15.0 - - - -

            吸湿インナー手袋のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました