(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用インナー手袋 15ゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MX310EX-M
クリーン用インナー手袋 15ゲージ 【10個入り】 クリーンヨウインナーテブクロ 15ゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,001円
税込単価
2,201円

【特長】・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ナイロン100%
  • 厚さ(mm):
    0.5

型番

MX310EX-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

クリーン用インナー手袋 15ゲージ 製品特長・仕様
商品情報を表示

MX310EX-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX310EX-M

M
868-4372
4560430760401
100.000
16.0
19.0
6.0
ホワイト

1パック

10個入り

2,001( 2,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
・ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
・繰り返しの洗濯が可能です。
【用途】
・ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
【材質】
・ナイロン100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーン用インナー手袋 15ゲージ の型番MX310EX-Mのページです。
型番MX310EX-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用インナー手袋 15ゲージ

クリーン用インナー手袋 15ゲージ

    クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

    クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング

      TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋

      TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋

        クリーンルーム用インナー手袋(洗濯・繰り返し使用可能)

        クリーンルーム用インナー手袋(洗濯・繰り返し使用可能)

          クリーンルーム用インナー手袋

          クリーンルーム用インナー手袋

            マックス クリーンルーム用インナー手袋

            マックス クリーンルーム用インナー手袋

              無塵手袋 4096

              無塵手袋 4096

                クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EX

                クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EX

                  アズワン クリーンルーム用インナー手袋

                  アズワン クリーンルーム用インナー手袋

                    吸湿インナー手袋

                    吸湿インナー手袋

                      PU手の平コート手袋

                      PU手の平コート手袋

                        ナイロンフィット手袋

                        ナイロンフィット手袋

                          メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) アズワン ブラストン
                          通常価格 1,711円 1,783円 2,647円 2,532円 2,700円 2,173円 6,380円 1,857円 2,185円 2,400円 6,585円 3,619円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目~   7日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   7日目~   1日目  
                          ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                          材質1 ナイロン100% ナイロン100% - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 0.5 0.5 - - - - - - - - - -

                          クリーン用インナー手袋 15ゲージ のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MX310EX-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                          1,711円

                          ( 1,882円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          7日目

                          L868-43714560430760418110.00017.020.56.5ブラック

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました