(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵メッシュ手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵メッシュ手袋 【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,087円 ~ 5,000円
税込価格
4,496円 ~ 5,500円

【特長】・甲側はメッシュになっている為、通気性が良くムレを抑えます。・平側はP...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    甲:ナイロン100%(メッシュ)
  • 材質2:
    平:ポリエステル100%(PUラミネート)
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 色:
    ホワイト

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

低発塵メッシュ手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4560430760272
854-8561
180.000
19.0
23.0
8.1
レッド

1パック

10個入り

5,000( 5,500円 )

4日目

LL
4560430760289
854-8562
200.000
20.0
23.5
8.4
イエロー

1パック

10個入り

4,087( 4,496円 )

7日目

M
4560430760265
854-8563
170.000
18.0
22.5
7.8
ホワイト

1パック

10個入り

4,087( 4,496円 )

4日目

S
4560430760258
854-8564
160.000
17.0
22.0
7.5
グリン

1パック

10個入り

4,087( 4,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲側はメッシュになっている為、通気性が良くムレを抑えます。
・平側はPU加工を施し防塵性を高めました。
【用途】
・精密部品等の組立・検査作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵メッシュ手袋

低発塵メッシュ手袋

    ケミソフト ピッタリブルー

    ケミソフト ピッタリブルー

      ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

      ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

          綿すべり止め手袋

          綿すべり止め手袋

            13Gウレタン背抜き手袋

            13Gウレタン背抜き手袋

              天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

              天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  13G天然ゴム背抜き手袋

                  13G天然ゴム背抜き手袋

                    ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

                    ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

                      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

                      アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                          業務用クリーン背抜 (10双入)

                          業務用クリーン背抜 (10双入)

                            メーカー マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 ユニワールド アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 ユニワールド 川西工業 おたふく手袋 勝星産業 アンセル ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 4,087円 278円 376円 230円 238円 208円 427円 220円 201円 364円 172円 257円 3,447円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   2日目~   2日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目  
                            材質1 甲:ナイロン100%(メッシュ) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 平:ポリエステル100%(PUラミネート) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.3 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            低発塵メッシュ手袋 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました