(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵新縫製手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵新縫製手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,020円 ~ 5,500円
税込価格
4,422円 ~ 6,050円

【特長】・手の平部とマチ部の縫い合せ部分を取り除くことにより、指先の違和感を無...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 材質1:
    ナイロン100%
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 色:
    ホワイト

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

低発塵新縫製手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4560430760074
868-4357
210
19.0
23.0
8.1
レッド

1パック

10個入り

4,700( 5,170円 )

7日目

LL
4560430760081
868-4358
230.000
20.0
23.5
8.4
イエロー

1パック

10個入り

4,020( 4,422円 )

7日目

M
4560430760067
868-4359
200.000
18.0
22.5
7.8
ホワイト

1パック

10個入り

4,020( 4,422円 )

7日目

S
4560430760050
868-4360
190.000
17.0
22.0
7.5
グリン

1パック

10個入り

4,700( 5,170円 )

7日目

L
4560430760111
868-4361
250.000
19.0
26.5
8.1
レッド

1パック

10個入り

4,704( 5,174円 )

7日目

LL
4560430760128
868-4362
270.000
20.0
27.0
8.4
イエロー

1パック

10個入り

4,704( 5,174円 )

7日目

M
4560430760104
868-4363
240.000
18.0
26
7.8
ホワイト

1パック

10個入り

5,500( 6,050円 )

7日目

S
4560430760098
868-4364
230.000
17.0
25.5
7.5
グリン

1パック

10個入り

4,704( 5,174円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平部とマチ部の縫い合せ部分を取り除くことにより、指先の違和感を無くし、作業性を向上させます。
・長繊維を使用している為、低発塵です。
【用途】
・精密部品等の組立・検査作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵新縫製手袋

低発塵新縫製手袋

    タングステン 13G NBRコート S HG-635-S/L 耐切創手袋

    タングステン 13G NBRコート S HG-635-S/L 耐切創手袋

      タングステン 13G 耐切創手袋

      タングステン 13G 耐切創手袋

        ウインセス 耐切創手袋

        ウインセス 耐切創手袋

          ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

          ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

            ケミスターワイヤーフィット No.521 1双入

            ケミスターワイヤーフィット No.521 1双入

              アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

              アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

                ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

                ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

                  耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                  耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                    耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

                    耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

                      耐切創手袋(ケミスター(R)パームFS)

                      耐切創手袋(ケミスター(R)パームFS)

                        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

                        ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                            メーカー マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ウインセス 三商 三商 アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,020円 2,232円 1,870円 1,859円 1,400円 1,400円 1,980円 12,155円 833円 1,067円 1,370円 5,899円 927円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目~   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   13日目  
                            使用用途 品質管理用 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - -
                            商品タイプ スムス - - すべり止め - - - - インナータイプ インナータイプ その他 - -
                            材質1 ナイロン100% - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.3 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            低発塵新縫製手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました