(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヤサカ 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MWC-40SO-VITON
ミヤサカ 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤 ドラムカン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,523円 19,012円
税込単価
22,575円 20,913円

【特長】・誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。・油こぼれなくスムーズな給油がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    取付部:SUS、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:ポリプロピレン(PP)樹脂
  • 対応流体:
    アルコール、エタノールなど
  • 幅(mm):
    55
  • 取付口金寸法:
    外径Φ41×口径Φ32.5(mm)
  • 注ぎ口径(mm):
    15
  • 適用口径:
    JIS B40
  • 全長(mm):
    130
  • 対応缶:
    ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)、一斗缶、ペール缶

(i)ご注意

  • 缶上部に空気穴を開けてください。 缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。 ドラム缶に使用する場合は、専用アダプター(DRA-1)が必要です。

型番

MWC-40SO-VITON 解除

Loading...

外形図

MWC-40SG-VITON、MWC-40SO-VITON、MWC-40SR-VITON、MWC-40SY-VITON

商品情報を表示

MWC-40SO-VITON の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
レバー色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWC-40SO-VITON

4562344560399
802-1366
オレンジ

1個

20,523円

19,012

( 20,913円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
・油こぼれなくスムーズな給油ができます。
・可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
・コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
・バルブは1/2のフルボアです。
・Bタイプの取付部をSUS材にして強化しました。
・パッキンの材質は耐薬品性に優れているバイトンです。
・繰返し使用でき経済的です。
【用途】
・液体の小分け作業に。

(i)ご注意

  • 缶上部に空気穴を開けてください。 缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。 ドラム缶に使用する場合は、専用アダプター(DRA-1)が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヤサカ 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤の型番MWC-40SO-VITONのページです。
型番MWC-40SO-VITONに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヤサカ 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤

ミヤサカ 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤

    ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ

    ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ

      ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

      ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

        ポリタンク用コック コッくんオイル

        ポリタンク用コック コッくんオイル

          樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

          樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

            ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)

            ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)

              ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

              ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

                樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

                樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

                  ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

                  ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

                    鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

                    鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

                      セーフティ缶 タイプII

                      セーフティ缶 タイプII

                        ワンタッチ給油栓“コッくん”Pタイプ(エコノミータイプ)

                        ワンタッチ給油栓“コッくん”Pタイプ(エコノミータイプ)

                          ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)

                          ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)

                            メーカー ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ トラスコ中山 ミヤサカ タニコー トラスコ中山 ミヤサカ JFEドラムサービス アズワン ミヤサカ JFEドラムサービス
                            通常価格 20,523円 8,285円 15,967円 3,845円 3,900円 49,200円 50,721円 4,481円 2,671円 17,857円 31,800円 3,756円 31,250円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   8日目   1日目~   7日目   11日目   8日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 オープンタイプ - 関連品 オープンタイプ
                            質量(g) 580.000 290.000 - - - - - - 92.000 - - - -
                            材質1 取付部:SUS、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:ポリプロピレン(PP)樹脂 - - ツマミ:POM - 取付部:ステンレス(SUS316+303) - - POM、PP樹脂 - - 本体:ポリプロピレン(PP) -
                            対応流体 アルコール、エタノールなど - - - - - - - 工作油、潤滑油、水、洗剤など - - - -
                            幅(mm) 55 - - - - - - - 61 - - 110 -

                            ミヤサカ 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MWC-40SG-VITON
                            MWC-40SR-VITON
                            MWC-40SY-VITON
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード レバー色

                            20,523円

                            ( 22,575円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4562344560375802-1365

                            28,789円

                            ( 31,668円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4562344560368802-1367

                            28,789円

                            ( 31,668円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4562344560382802-1369

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました