(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイドワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MWBB-P4612-BG
メイドワゴン クリーンカンキョウヨウビヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,317円 87,941円
税込単価
101,549円 96,735円

【特長】・ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです【用途】・工場・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワゴン
  • 奥行(mm):
    460
  • キャスター径(mm):
    Φ100
  • キャスター仕様:
    2個ストッパー付
  • 材質:
    棚板:スチール(パウダーコーティング)、柱:ステンレス(SUS430)、バッグ:ポリエステルターポリン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MWBB-P4612-BG 解除

Loading...

商品情報を表示

MWBB-P4612-BG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
トラスココード
バッグ容量
質量
棚サイズ(mm)
キャスター(mm)
キャスター材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWBB-P4612-BG

-
890
グレー(棚板)、ブルー・グリーン(バッグ各1枚)
556-6347
約60L
23kg
D460×W610
2個ストッパー付
ナイロンウレタン

1個

92,317円

87,941

( 96,735円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです
【用途】
・工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収や品物のピッキングに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイドワゴンの型番MWBB-P4612-BGのページです。
型番MWBB-P4612-BGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイドワゴン

メイドワゴン

    キャニオン メイドワゴンB

    キャニオン メイドワゴンB

      サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

      サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

        ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

        ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

          メディカルワゴン

          メディカルワゴン

            メーカー キャニオン キャニオン キャニオン テラオカ 大阪製罐
            通常価格 92,317円 92,317円 77,921円 104,864円 31,108円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目~   14日目  
            商品タイプ ワゴン - ワゴン ワゴン -
            奥行(mm) 460 - - - -
            キャスター径(mm) Φ100 - 100 - -
            キャスター仕様 2個ストッパー付 - 自在式(2個)、ストッパー付(2個) - -
            材質 棚板:スチール(パウダーコーティング)、柱:ステンレス(SUS430)、バッグ:ポリエステルターポリン - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            MWBB-P4612-GG
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            高さ
            (mm)
            トラスココード バッグ容量 質量 棚サイズ
            (mm)
            キャスター
            (mm)
            キャスター材質

            92,317円

            ( 101,549円 )
            1個 -

            5日目

            1220890アースグレー(棚板)、ブルー・グリーン(バッグ各1枚)556-6355約60L23kgD460×W6102個ストッパー付ナイロンウレタン

            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました