(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS 窓枠物干し ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS 窓枠物干し ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,840円
税込単価
7,524円

【特長】・窓のすぐ内側に洗濯物が干せるため、室内に入ってくる日光を最大限に活用...

詳細情報を確認する

型番

MW-260NR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW-260NR

1個

6,840( 7,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓のすぐ内側に洗濯物が干せるため、室内に入ってくる日光を最大限に活用できます。
・使用しない時はコンパクトに折りたため、カーテンの裏にスッキリ隠れます。
・伸縮棒を窓枠に取り付けるだけで簡単に組み立てられ、竿受け部は窓のサイズや洗濯物を干す位置に応じて高さを自由に変えられます。
【商品仕様】
・窓枠物干し ホワイト
・JANコード:4905009407354
・トラスココード:827-4880
・質量:3900g
【材質/仕上】
・パイプ:塩化ビニル樹脂被膜鋼管
・樹脂部分:ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS 窓枠物干し ホワイトの型番MW-260NRのページです。
型番MW-260NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS 窓枠物干し ホワイト

IRIS 窓枠物干し ホワイト

    タフクリンガム

    タフクリンガム

      IRIS ステンレス室内物干し ホワイト

      IRIS ステンレス室内物干し ホワイト

        ミストラル

        ミストラル

          φ154x585mm ラバーカップ

          φ154x585mm ラバーカップ

            カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

            カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

              φ165x655mm ラバーカップ

              φ165x655mm ラバーカップ

                IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラック

                IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラック

                  らくがき落とし

                  らくがき落とし

                    ガラスクリーナー グラスタースプレー

                    ガラスクリーナー グラスタースプレー

                      かび止めL

                      かび止めL

                        メーカー アイリスオーヤマ ワイエステック アイリスオーヤマ 日本マルセル エスコ 花王 エスコ アイリスオーヤマ ワイエステック 日本磨料工業 サンデーペイント
                        通常価格 6,840円 643円 6,803円 1,679円 869円 874円 1,451円 6,878円 723円 473円 696円
                        通常出荷日 1日目   3日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   1日目   4日目  

                        IRIS 窓枠物干し ホワイトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました