(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUW-1T
コンパクトローラー コンパクトローラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
61,250円 41,925円
税込単価
67,375円 46,118円

【特長】・耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しているので、床面のキズ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    ローラー:ウレタン
  • 適合ハンドル:
    M-1000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 能力以上のご使用は控えてください。
  • 同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。 路面の状況を確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

使用例

寸法図

NUW-1T

NUW-3T

NUW-5T

NUW-10T

商品情報を表示

MUW-1T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUW-1T

1
198
231
61.5
φ115
851-9841
4944015652013
5000.0
80

1個

61,250円

41,925

( 46,118円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しているので、床面のキズを最小限に抑えられます
・小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます
【用途】
・重量物の移動、運搬用ローラーとして
・工場内のレイアウト変更、メンテナンスに
・鉄鋼構造物、家屋の移動になどに
【材質】
・フレーム:スチール
・ローラー:ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 能力以上のご使用は控えてください。
  • 同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。 路面の状況を確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパクトローラーの型番MUW-1Tのページです。
型番MUW-1Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトローラー

コンパクトローラー

    スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

    スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

      スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

      スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

        スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

        スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

          シングル・スチール

          シングル・スチール

            ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

            ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

              ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

              ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                チルローラ

                チルローラ

                  イーグル スマートドーリー

                  イーグル スマートドーリー

                    スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                    スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                      オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                      オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                        スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                        スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                          運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                          運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                            メーカー マサダ製作所 ダイキ ダイキ ダイキ マサダ製作所 ダイキ ダイキ チルコーポレーション 今野製作所 ダイキ トラスコ中山 ダイキ マサダ製作所
                            通常価格 61,250円 92,875円 105,375円 101,875円 41,859円 53,268円 128,962円 63,897円 72,634円 51,402円 60,821円 57,494円 65,521円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   19日目   4日目   1日目   11日目~   1日目~   19日目   1日目  
                            材質1 フレーム:スチール - - - フレーム:スチール - - - - - - - -
                            材質2 ローラー:ウレタン - - - ローラー:ウレタン - - - - - - - -
                            適合ハンドル M-1000 - - - M-1000 - - - - - - - -

                            コンパクトローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MUW-10T
                            MUW-3T
                            MUW-5T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)

                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 車輪幅(mm)

                            178,240円

                            ( 196,064円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10312363123.5φ230851-9840494401565205127000.0125

                            83,144円

                            ( 91,458円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            326420579.5φ150851-984349440156520378700.080

                            91,520円

                            ( 100,672円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5317210103.5φ190851-9844494401565204413800.080

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました