(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

【特長】・立体縫製仕様のレンジャー手袋で、曲げる・掴む・握るなどの動作の邪魔を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • トラスココード:
    134-4288
  • JANコード:
    4571163732962
  • 質量(g):
    84.000
  • 材質1:
    日本製牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    9

型番

MU-202R 解除

Loading...

製品特長・仕様

吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ革手
革手袋種類表革トラスココード134-4288
JANコード4571163732962質量(g)84.000
材質1日本製牛本革厚さ(mm)0.8
手のひら周り(cm)23全長(cm)23
中指長さ(cm)9 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MU-202R

1個

1,940( 2,134円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体縫製仕様のレンジャー手袋で、曲げる・掴む・握るなどの動作の邪魔をしません。
【用途】
・製造・土木・建築・運送など、さまざまな作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3Dの型番MU-202Rのページです。
型番MU-202Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

    吉野 牛床革手袋 床レンジャー

    吉野 牛床革手袋 床レンジャー

      ミクセルハンド革手袋

      ミクセルハンド革手袋

        ヤギ革レスキュー アテ付

        ヤギ革レスキュー アテ付

          アトム ライトファイン LL

          アトム ライトファイン LL

            クレスト

            クレスト

              クレストマジック

              クレストマジック

                川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

                川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

                  合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

                  合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

                    川西 PUマスター ブラック L

                    川西 PUマスター ブラック L

                      床革手袋 (外ヌイトク)

                      床革手袋 (外ヌイトク)

                        革手袋 アイアンキャッチャー

                        革手袋 アイアンキャッチャー

                          牛床革手袋 甲メリヤス 305

                          牛床革手袋 甲メリヤス 305

                            メーカー 吉野 吉野 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 南村製作所 南村製作所
                            通常価格 1,940円 818円 1,196円 3,708円 918円 1,195円 2,184円 1,513円 729円 1,472円 460円 942円 559円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 - - 作業用 タッチパネル用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 - ポリウレタン - - ポリウレタン 革手 革手 - 革手 革手
                            革手袋種類 表革 床革 - - 合成皮革 - - - 合成皮革 合成皮革 - 合成皮革 床革
                            トラスココード 134-4288 134-4290 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571163732962 4571163732979 - - - - - - - - - - -

                            吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト