(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,997円
税込単価
13,197円

【特長】・壁面収納や間仕切り収納として活用できます【商品仕様】・奥行(mm):...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    800
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    2190~2720
  • 均等積載量(kg/段):
    75
  • JANコード:
    4905009317592
  • トラスココード:
    512-0250
  • 質量(g):
    15300.0
  • 材質1:
    棚・ポール:スチール(クロームメッキ)
  • 材質2:
    アジャスター:ナイロン樹脂
  • 材質3:
    固定部品:ABS樹脂
  • 最大積載量(kg/台):
    300
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • パイプ径(mm):
    19

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MTO-8021TP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTO-8021TP

4個

11,997( 13,197円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面収納や間仕切り収納として活用できます
【商品仕様】
・奥行(mm):350
・幅(mm):800
・高さ(mm):2190~2720
・ポール径:19mm
・耐荷重(約):棚板1枚75kg、全体300kg
・IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272
・JANコード:4905009317592
・トラスココード:512-0250
・質量:15.3kg
【材質/仕上】
・棚・ポール:スチール(クロームメッキ)
・アジャスター:ナイロン樹脂
・固定部品:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272の型番MTO-8021TPのページです。
型番MTO-8021TPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272

IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272

    550 メタルラックミニ(キャスター付)

    550 メタルラックミニ(キャスター付)

      メタルラックミニ(ポール径19)ブックシェルフ

      メタルラックミニ(ポール径19)ブックシェルフ

        550x350x 830mm メタルラック

        550x350x 830mm メタルラック

          800 メタルラックミニ(キャスター付)

          800 メタルラックミニ(キャスター付)

            メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

            メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

              メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

              メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

                1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板

                1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板

                  メーカー アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ
                  通常価格 11,997円 6,390円 7,203円 5,660円 7,245円 341円 230円 7,164円
                  通常出荷日 13日目   1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) - - - その他 -
                  材質 スチール - スチール - - - その他 -
                  天地棚段数(段) 5 - - - - - - -
                  連結タイプ 単体型 - 単体型 - - - - -
                  間口(mm) 800 - - - - - - -

                  IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました