(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラックミニ用棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTO-1030T
メタルラックミニ用棚板 スチールセイパイプシキダナ ベタダナタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,952円
税込単価
3,247円

【特長】・メタルミニ専用の棚板です・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 支柱径(mm):
    19
  • 適合商品:
    メタルラック19Φ
  • 詳細タイプ:
    スチールメッシュタイプ
  • 材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)
  • セット内容・付属品:
    棚板固定部品4組
  • 適合パイプ径(mm):
    19

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MTO-1030T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MTO-1030T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
一段あたりの均等積載量(kg)
棚板サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTO-1030T

50
1000×300×33
4905009370221
513-5311
2.2

4個

2,952( 3,247円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用の棚板です
・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナルのラックを作るのに最適です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラックミニ用棚板の型番MTO-1030Tのページです。
型番MTO-1030Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラックミニ用棚板

メタルラックミニ用棚板

    メタルミニ用棚板

    メタルミニ用棚板

      メタルラック用ハーフ棚板

      メタルラック用ハーフ棚板

        メタルスリム棚板/ポール/キャスター

        メタルスリム棚板/ポール/キャスター

          メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
          通常価格 1,633円 1,633円 2,468円 591円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
          商品タイプ 棚板 棚板 棚板 -
          支柱径(mm) 19 - 25 -
          適合商品 メタルラック19Φ - メタルラック25Φ、メタルシェルフ -
          詳細タイプ スチールメッシュタイプ - - -
          材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品) スチール スチール(クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品) -

          メタルラックミニ用棚板のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MTO-1040T
          MTO-1130T
          MTO-1140T
          MTO-1230T
          MTO-1240T
          MTO-4030T
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          一段あたりの均等積載量
          (kg)
          棚板サイズ
          (mm)
          JANコード トラスココード 質量
          (kg)

          4,393円

          ( 4,832円 )
          4個 あり

          4日目

          501000×400×334905009370245513-53202.5

          3,214円

          ( 3,535円 )
          4個 あり

          1日目

          501100×300×334905009370252513-53382.4

          3,841円

          ( 4,225円 )
          4個 あり

          4日目

          501100×400×334905009370269513-53542.8

          3,388円

          ( 3,727円 )
          4個 あり

          1日目

          501200×300×334905009370276513-53623

          4,050円

          ( 4,455円 )
          4個 あり

          4日目

          501200×400×334905009370290513-53713.4

          1,747円

          ( 1,922円 )
          4個 あり

          1日目

          75400×300×334905009369850513-53971

          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました