(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,645円 ~ 13,125円
税込価格
12,810円 ~ 14,438円

【特長】・耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」の...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表:ケブラー[[R下]]繊維100%
  • 材質2:
    裏:ナイロン100%
  • 厚さ(mm):
    0.55
  • 色:
    イエロー
  • ゲージ数:
    15
  • 耐切創レベル:
    3

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4560430762139
868-4344
190.000
16.0
21.0
7.0
ブラック

1パック

10個入り

12,188( 13,407円 )

7日目

LL
4560430762146
868-4345
210
18.0
21.0
7.5
イエロー

1パック

10個入り

13,125( 14,438円 )

1日目

M
4560430762122
868-4346
180.000
16.0
20.0
6.5
ホワイト

1パック

10個入り

12,188( 13,407円 )

7日目

L
4560430762191
868-4347
230.000
16.0
24.0
7.0
ブラック

1パック

10個入り

12,027( 13,230円 )

4日目

LL
4560430762207
868-4348
250.000
18.0
25.0
7.5
イエロー

1パック

10個入り

12,829( 14,112円 )

4日目

M
4560430762184
868-4349
210
16.0
23.0
6.5
ホワイト

1パック

10個入り

11,645( 12,810円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」のフィラメント糸を使用した安全用インナー手袋です。
・クリーンパック品です。
・ハイゲージ’(15ゲージ)仕様で非常に薄い商品です。
【用途】
・ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
・高いクリーン度の必要な作業現場に、
【材質】
・表:ケブラー[[R下]]繊維100%
・裏:ナイロン100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

    耐切創アラミド手袋(厚手)

    耐切創アラミド手袋(厚手)

      耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

      耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

          親指・人さし指保護具 マックメイトDY

          親指・人さし指保護具 マックメイトDY

            耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

            耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

              耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

              耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                耐切創アラミド手袋(薄手)

                耐切創アラミド手袋(薄手)

                  13G ケブラーSD PUコート HG-157シリーズ

                  13G ケブラーSD PUコート HG-157シリーズ

                    耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

                    耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

                      インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

                      インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

                        ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

                        ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

                          耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

                          耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

                            メーカー マックス(手袋) アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) マックス(手袋) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン アズワン アンセル アズワン ショーワグローブ ミドリ安全
                            通常価格 11,645円 670円 1,426円 2,017円 2,666円 873円 1,378円 490円 20,800円 946円 12,000円 1,610円 1,005円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   12日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            材質1 表:ケブラー[[R下]]繊維100% - - - 高強力ポリエチレン - - - - - - - -
                            材質2 裏:ナイロン100% - - - ナイロン - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.55 - - - 2.7 - - - - - - - -
                            イエロー - - - ホワイト/ネイビー - - - - - - - -
                            ゲージ数 15 - - - - - - - - - - - -

                            低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました