(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT760
遮熱手袋 シャネツテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施して...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)
  • 材質2:
    [中]アラミド繊維フエルト
  • 材質3:
    [裏]綿
  • 手のひら周り(cm):
    29.0
  • 中指長さ(cm):
    9.5
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    4.0

Loading...

製品特長・仕様

遮熱手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

MT760 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT760

868-4334
4560430761354
260.000
35.0

1個

12,000( 13,200円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
・断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性が有ります。
【用途】
・炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業現場に。
【材質】
・表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)
・[中]アラミド繊維フエルト
・[裏]綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮熱手袋の型番MT760のページです。
型番MT760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮熱手袋

遮熱手袋

    ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3655-W-L

    ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3655-W-L

      耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

      耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

        ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-L

        ゴールドウイン 溶着手袋白L PA3650X-W-L

          ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3655-W-S

          ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3655-W-S

            ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3655-W-LL

            ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3655-W-LL

              ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M

              ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M

                耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780

                耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780

                  ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3650X-W-M

                  ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3650X-W-M

                    ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S

                    ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S

                      ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3650X-W-LL

                      ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3650X-W-LL

                        ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

                        ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

                          メーカー マックス(手袋) ゴールドウイン マックス(手袋) ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン マックス(手袋) ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ガードナー
                          通常価格 11,135円 23,931円 10,000円 30,996円 31,398円 23,931円 26,320円 8,718円 25,984円 25,984円 25,984円 17,221円
                          通常出荷日 7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目  
                          サイズ フリー L フリー L S LL M フリー M S LL L
                          シルバー - アイボリー - - - - アイボリー×ホワイト - - - -
                          材質1 表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工) - 甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100%  - - - - 甲:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン) - - - -
                          材質2 [中]アラミド繊維フエルト - 平の中:ポリエステル - - - - 平:PPS繊維 - - - -
                          材質3 [裏]綿 - 裏:ポリエステル - - - - 平の中:ポリエステル - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MT761
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード JANコード 質量(g) 全長(cm)

                          11,135円

                          ( 12,249円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          868-43354560430761361290.00040.0

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました