(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT733
クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733 マックス クリーンヨウタイセッソウテブクロ(ロング)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,210円
税込単価
9,031円

【特長】・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • 厚み(mm):
    0.6
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • 表材質:
    イザナス[[R上]]
  • 裏材質:
    ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

MT733 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT733

836-5445
4560430761309

1個

8,210( 9,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R上]]を使用しています
・従来の作業手袋の上から着ける安全用カバー手袋として最適です
【用途】
・ガラス、精密機械工業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733の型番MT733のページです。
型番MT733に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

      マックス クリーン用耐切創腕カバー

      マックス クリーン用耐切創腕カバー

        220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

        220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

          ESDプロテクトトップ

          ESDプロテクトトップ

            アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

            アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

              アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

              アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

                メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 7,493円 8,196円 6,906円 6,600円 114,100円 2,755円 3,944円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 手袋 - - - - 手袋 手袋
                材質 その他 - - - - ナイロン ナイロン
                厚み(mm) 0.6 - - - - - -
                サイズ フリー - - - - - -
                ホワイト - - - - - -

                クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MT732
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                トラスココード JANコード

                7,493円

                ( 8,242円 )
                5個 あり

                1日目

                836-54444560430761293

                クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました