(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス クリーン用耐切創胸前掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス クリーン用耐切創胸前掛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,491円
税込単価
10,440円

【特長】・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エプロン
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    胸前掛
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    135
  • 厚み(mm):
    0.2
  • JANコード:
    4560430760319
  • トラスココード:
    836-5448
  • 材質:
    高強力ポリエチレン(イザナス(R))
  • 仕様:
    93(丈)、65(巾)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT222

1個

9,491( 10,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス[[R上]]」を使用しています。
・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。
【用途】
・クリーンルーム内作業、ガラス・精密機械工業での作業に。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・タイプ:胸前掛
・厚み:0.2mm
・丈93(mm) 巾65(mm)
・JANコード:4560430760319
・トラスココード:836-5448
・質量:135g
【材質/仕上】
・高強力ポリエチレン(イザナス[[R上]])

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックス クリーン用耐切創胸前掛の型番MT222のページです。
型番MT222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス クリーン用耐切創胸前掛

マックス クリーン用耐切創胸前掛

    マックス クリーン用耐切創腕カバー

    マックス クリーン用耐切創腕カバー

      マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

      マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

        クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

        クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

          マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

          マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

            耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

            耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

              クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

              クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

                マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

                マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

                  ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                  ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

                    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

                      低発塵耐切創インナー手袋

                      低発塵耐切創インナー手袋

                        吸湿インナー手袋

                        吸湿インナー手袋

                          クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

                          クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン トラスコ中山 マックス(手袋) アズワン
                            通常価格 9,491円 6,906円 8,196円 7,493円 4,371円 10,000円 15,394円 4,052円 8,147円 15,268円 1,260円 2,400円 3,175円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   4日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   7日目   1日目  
                            商品タイプ エプロン - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 胸前掛 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 135 - - - - - - - - - - - -

                            マックス クリーン用耐切創胸前掛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました