(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,196円
税込単価
9,016円

【特長】・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(cm):
    48(全長)
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    高強力ポリエチレン(イザナス(R下))
  • タイプ詳細:
    耐切創足カバー
  • JANコード:
    4560430760302
  • トラスココード:
    836-5447
  • 質量(g):
    125.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT221

1個

8,196( 9,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス[[R上]]」を使用しています。
・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。
【用途】
・クリーンルーム内作業、ガラス・精密機械工業での作業に。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・全長(cm):48
・厚み:0.2mm
・JANコード:4560430760302
・トラスココード:836-5447
・質量:125g
【材質/仕上】
・高強力ポリエチレン(イザナス[[R上]])

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックス クリーン用耐切創足カバー MT221の型番MT221のページです。
型番MT221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

    マックス クリーン用耐切創腕カバー

    マックス クリーン用耐切創腕カバー

      クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

      クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

        ESDプロテクトトップ

        ESDプロテクトトップ

          220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

          220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

            アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

            アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

              マックス クリーン用耐切創胸前掛

              マックス クリーン用耐切創胸前掛

                アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

                アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

                  アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                  アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                    アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

                    アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

                      メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 8,196円 6,906円 7,493円 114,100円 6,600円 2,419円 9,491円 5,310円 2,755円 7,160円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ その他 - - - - - - - - -
                      ホワイト - - - - - - - - -
                      サイズ(cm) 48(全長) - - - - - - - - -
                      サイズ フリー - - - - - - - - -
                      材質 高強力ポリエチレン(イザナス(R下)) - - - - - - - - -

                      マックス クリーン用耐切創足カバー MT221のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーンルームシューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました