(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス クリーン用耐切創腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス クリーン用耐切創腕カバー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,906円
税込単価
7,597円

【特長】・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー・脚カバー
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    35
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    75
  • 厚み(mm):
    0.2
  • JANコード:
    4560430760296
  • トラスココード:
    836-5446
  • 材質:
    高強力ポリエチレン(イザナス(R))

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT220

1個

6,906( 7,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス[[R上]]」を使用しています。
・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。
【用途】
・クリーンルーム内作業、ガラス・精密機械工業での作業に。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・全長(cm):35
・厚み:0.2mm
・JANコード:4560430760296
・トラスココード:836-5446
・質量:75g
【材質/仕上】
・高強力ポリエチレン(イザナス[[R上]])

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックス クリーン用耐切創腕カバーの型番MT220のページです。
型番MT220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス クリーン用耐切創腕カバー

マックス クリーン用耐切創腕カバー

    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

      マックス クリーン用耐切創胸前掛

      マックス クリーン用耐切創胸前掛

        クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

        クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

          耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

          耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

            マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

            マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702

              ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

              ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

                クリーン用耐切創インナー手袋 MZ670-L・M

                  マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

                  マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

                    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-M

                    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-M

                      クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

                      クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

                        クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-L

                        クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-L

                          吸湿インナー手袋

                          吸湿インナー手袋

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋)
                            通常価格 6,906円 8,196円 9,491円 7,493円 10,000円 4,371円 8,147円 15,394円 3,891円 10,211円 3,175円 10,211円 2,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   10日目   7日目  
                            商品タイプ 腕カバー・脚カバー - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 75 - - - - - - - - - - - -

                            マックス クリーン用耐切創腕カバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/22
                            野外で使用していますが、
                            控えめに言っても5年は使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました