(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トムケース(クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-T
トムケース(クリア) メイホー トムケースM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144円
税込単価
158円

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です・ピルケース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

M-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
最大コマ数
材質(止具)
コマ数
仕切板
JANコード
トラスココード
本体材質
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-T

161
91
31
153×76×26
-
耐衝撃性コーポリマー(PP)
5
6枚
4963189903578
735-8709
ポリプロピレン(PP)
可変用仕切板付
85.4

1個

144( 158円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です
・ピルケースとしても使用可能です
<S-T、M-T>
・内寸高さが5mmの深型です
・長手方向1本が固定仕切です
・一体式バックルで開閉楽々です
・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです
<HD-T>
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
<S-T、M-T>
・パーツの収納に最適
<HD-T>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トムケース(クリア)の型番M-Tのページです。
型番M-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トムケース(クリア)

トムケース(クリア)

    ナンシーケース(クリア)

    ナンシーケース(クリア)

      ジミーケース(クリア)

      ジミーケース(クリア)

        メイホー フライケースOL

        メイホー フライケースOL

          メイホー ミニハンター

          メイホー ミニハンター

            メイホー FB-11 ピルケース

            メイホー FB-11 ピルケース

              メイホー ミニケース 透明

              メイホー ミニケース 透明

                メイホー マルチケースOL

                メイホー マルチケースOL

                  プチケース(クリア)

                  プチケース(クリア)

                    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                      メイホー MC-180

                      メイホー MC-180

                        メイホー FB-8

                        メイホー FB-8

                          187x107x44mm パーツケース

                          187x107x44mm パーツケース

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ
                            通常価格 103円 103円 103円 447円 115円 81円 87円 453円 128円 31,127円 150円 157円 310円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他 - ポケット 引出し ポケット ポケット ポケット
                            クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア - クリア - クリア クリア -

                            トムケース(クリア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD-T
                            S-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                            (mm)
                            最大コマ数 材質(止具) コマ数 仕切板 JANコード トラスココード 本体材質 付属品 質量
                            (g)

                            237円

                            ( 261円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            17812060170×108×566-24枚4963189612197825-9376ポリプロピレン-168

                            103円

                            ( 113円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1387731130×64×26-耐衝撃性コーポリマー(PP)106枚4963189903530735-9055ポリプロピレン(PP)可変用仕切板付65

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました