(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSS610PS
パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板 スチールセイパイプシキダナ ベタダナタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,857円
税込単価
35,043円

【特長】・棚板は通気性に優れています・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 棚板材質:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MSS610PS 解除

Loading...

商品情報を表示

MSS610PS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSS610PS

605
460
125-9446
5.8

1個

31,857( 35,043円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は通気性に優れています
・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です
・四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です
【用途】
・半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板の型番MSS610PSのページです。
型番MSS610PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

    304ソリッドエレクターシェルフ

    304ソリッドエレクターシェルフ

      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

            軽量棚用前当り 875用

            軽量棚用前当り 875用

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

                エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                  エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                  エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                      L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                      L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                        メトロマックス i フラットマット 追加棚板

                        メトロマックス i フラットマット 追加棚板

                          M3型中量棚用ビームスカート

                          M3型中量棚用ビームスカート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター トラスコ中山 キャニオン エレクター エレクター エレクター トラスコ中山 エレクター トラスコ中山
                            通常価格 31,857円 21,910円 27,933円 12,675円 14,475円 401円 3,893円 8,455円 5,415円 3,375円 848円 30,872円 1,504円
                            通常出荷日 9日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目   5日目   4日目~   4日目~   8日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - - - 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション
                            その他 オプション オプション - - - オプション オプション - - - オプション オプション オプション
                            棚板材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - -

                            パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                            A
                            棚受のみのご注文は承っておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSS1070PS
                            MSS760PS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)

                            53,676円

                            ( 59,044円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            1062613128-153010.2

                            35,866円

                            ( 39,453円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            758460128-15176.7

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました