(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

304ソリッドエレクターシェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSS610S
304ソリッドエレクターシェルフ エレクター 304ソリッドエレクターシェルフヨウタナイタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,910円
税込単価
24,101円

【特長】・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです・耐錆・耐薬品性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    461
  • その他:
    オプション
  • 棚板材質:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MSS610S 解除

Loading...

商品情報を表示

MSS610S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
柱材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSS610S

606
4933315761464
128-1494
5.8
-

1個

21,910( 24,101円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです
・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係や製薬関係

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

304ソリッドエレクターシェルフの型番MSS610Sのページです。
型番MSS610Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

304ソリッドエレクターシェルフ

304ソリッドエレクターシェルフ

    エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

    エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

      パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

      パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

            軽量棚用前当り 875用

            軽量棚用前当り 875用

              エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

              エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                  エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                  エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                    キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

                    キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

                      L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                      L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                        メトロマックス i フラットマット 追加棚板

                        メトロマックス i フラットマット 追加棚板

                          M3型中量棚用ビームスカート

                          M3型中量棚用ビームスカート

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター トラスコ中山 エレクター エレクター エレクター キャニオン トラスコ中山 エレクター トラスコ中山
                            通常価格 21,910円 27,933円 31,857円 14,475円 12,675円 401円 3,375円 8,455円 5,415円 3,893円 848円 30,872円 1,504円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目~   4日目~   4日目~   1日目   8日目   4日目~   4日目~   5日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 - その他 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション - - - 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション
                            奥行(mm) 461 - - 614 461 - - - - - 39.5 - 13.5
                            その他 オプション - オプション - - オプション - - - オプション オプション オプション オプション
                            棚板材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -

                            304ソリッドエレクターシェルフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSS1220S
                            MSS1520S
                            MSS1820S
                            MSS760S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)
                            柱材質

                            31,635円

                            ( 34,799円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12134933315761501125-94599.3-

                            31,500円

                            ( 34,650円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15194933315761518125-938611.1ステンレス(SUS304)

                            34,440円

                            ( 37,884円 )
                            1個 -

                            4日目

                            18224933315761525128-151212.8-

                            23,380円

                            ( 25,718円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7594933315761471128-15106.7-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました