(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【特長】・艶出し、ふきとり用の軸付フェルトホイールです。【用途】・仕上げ、ふき...

詳細情報を確認する

型番

MSF612H-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSF612H-W

10個

630( 693円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・艶出し、ふきとり用の軸付フェルトホイールです。
【用途】
・仕上げ、ふきとり用
・鏡面仕上げ
【商品仕様】
・タイプ:砲弾型
・外径(mm):6
・軸径(mm):3
・幅(mm):12
・軸長(mm):35
・最高使用回転数(rpm):5000
・質量:(g)2
・使用工具:マイクログラインダー
・トラスココード:852-6158
・質量:2g
【材質/仕上】
・羊毛フェルト

商品情報

Loading...

MSF612H-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型の型番MSF612H-Wのページです。
型番MSF612H-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

    フェルトホイル軸付砲弾

    フェルトホイル軸付砲弾

      メーカー ムラコ イチグチ
      通常価格 630円 7,217円
      通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      用途 磨き 磨き
      種類 バフ バフ
      材質 フェルト フェルト
      軸径(mm) 3 -

      MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました