(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピタッ!とPee

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピタッ!とPee

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
649円
税込単価
714円

【特長】・吸着力の落ちた吸盤を固定できます。・吸盤の接着補強ができます。・ペー...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4989097240048
  • トラスココード:
    102-5065
  • 容量(g):
    20
  • 材質:
    1成分形特殊変成シリコーン系シーリング材
  • 容器:
    チューブ(20g入り)

(i)ご注意

  • 使いきりになりますので開封後はできるだけ早く使い切ってください。開封後は長期保存できません。吸盤の種類や下地によって接着しないものがありますので事前にご確認ください。接着剤が固まるまでものを吊り下げないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSE1-32

1個

649( 714円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着力の落ちた吸盤を固定できます。
・吸盤の接着補強ができます。
・ペーストなので今まで吸盤が付かなかった凹凸面にも使用できます。
・使用後は糊のこりなく綺麗にはがせます。
【用途】
・吸盤の接着
・吸盤の接着補強

(i)ご注意

  • 使いきりになりますので開封後はできるだけ早く使い切ってください。開封後は長期保存できません。吸盤の種類や下地によって接着しないものがありますので事前にご確認ください。接着剤が固まるまでものを吊り下げないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピタッ!とPeeの型番MSE1-32のページです。
型番MSE1-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピタッ!とPee

ピタッ!とPee

    トイレのスキマフィル

    トイレのスキマフィル

      コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

      コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

        速乾GF

        速乾GF

          セメダイン ビニール用 20ml CA-211

          セメダイン ビニール用 20ml CA-211

            セメダイン 速乾G 20ml CA-158

            セメダイン 速乾G 20ml CA-158

              速乾Gクリア

              速乾Gクリア

                無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

                無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

                  セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

                  セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

                    セメダイン スーパーX クリア/ホワイト

                    セメダイン スーパーX クリア/ホワイト

                      合成ゴム系接着剤 TB1521B

                      合成ゴム系接着剤 TB1521B

                        ボンド木工用 白・クリーム

                        ボンド木工用 白・クリーム

                          ボンド木工用 (速乾タイプ)

                          ボンド木工用 (速乾タイプ)

                            メーカー シャープ化学 シャープ化学 コニシ セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン ケニス スリーボンド コニシ コニシ
                            通常価格 649円 783円 1,448円 689円 238円 226円 826円 2,056円 258円 600円 1,239円 753円 226円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 - - - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            透明 透明 - - - - 透明 - - - - クリーム
                            JANコード 4989097240048 4989097240079 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 102-5065 102-5068 - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 20 - - - - - - - - - - - -

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました