(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボギー・スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボギー・スチール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,429円 ~ 107,109円  特別価格 
税込価格
96,172円 ~ 117,820円  特別価格 

【特長】・作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。・ボギータイプは、重量・用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 適合ハンドル:
    M-1000

(i)ご注意

  • 能力以上のご使用は控えてください。
  • 同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。 路面の状況を確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
250
327
105
155×155
851-9832
4944015152131
22000.0
ローラー:スチール

1個

91,559円

76,296

( 83,926円 )

8日目

7.5
291
362
128
185×185
851-9833
4944015152148
36000.0
ローラー:ウレタン

1個

105,546円

93,819

( 103,201円 )

8日目

2
250
327
105
155×155
851-9836
4944015152063
18600.0
ローラー:ウレタン

1個

87,429円

72,854

( 80,139円 )

8日目

3
291
362
128
185×185
851-9837
4944015152070
27000.0
ローラー:ウレタン

1個

107,109円

95,209

( 104,730円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
・ボギータイプは、重量・用途に合わせてご使用できます。
【用途】
・重量物の移動、運搬用ローラー。
・工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。
・鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。
【材質】
・フレーム:スチール
・ローラー:スチール
【セット内容】
・ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)

(i)ご注意

  • 能力以上のご使用は控えてください。
  • 同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。 路面の状況を確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボギー・スチール

ボギー・スチール

    運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

    運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

      チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

      チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

          スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

          スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

            スピードローラー 1.5/2.5ton

            スピードローラー 1.5/2.5ton

              チルローラ

              チルローラ

                イーグル スマートドーリー

                イーグル スマートドーリー

                  運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

                  運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

                    運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

                    運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

                      運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                      運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton

                        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton

                          シングル・スチール

                          シングル・スチール

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 チルコーポレーション ダイキ ダイキ ダイキ チルコーポレーション 今野製作所 ダイキ ダイキ マサダ製作所 ダイキ マサダ製作所
                            通常価格 87,429円 65,521円 55,046円 53,268円 47,372円 55,646円 63,897円 72,634円 41,167円 96,011円 63,317円 101,067円 41,859円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   8日目   11日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   8日目  
                            材質1 フレーム:スチール - - - - - - - - - 本体:スチール - フレーム:スチール
                            適合ハンドル M-1000 - - - - - - - - - M-1000 - M-1000

                            ボギー・スチール のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました