(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松本スクロールチャック用鉄生爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

松本スクロールチャック用鉄生爪【3個入り】

通常価格(税別)
6,944円 ~ 7,702円
税込価格
7,638円 ~ 8,472円

【特長】・1set3個を同時加工の高精度品です【用途】・旋盤チャック用【材質】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    上下分割爪タイプ
  • 爪高さ(mm):
    36
  • 適用メーカ:
    松本
  • 材質1:
    S50C
  • 幅(mm):
    24
  • 適合メーカー:
    松本機械工業

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
長さ(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
837-7746
4981116166018
1300.0
6
79
6
2J-6 / M-6 / MA5-6 / MD5-6 / MK-6

1パック

3個入り

6,944( 7,638円 )

8日目

8
837-7747
4981116166025
1600.0
8
100
8
2J-8 / M-8 / MA5-8 / MA6-8 / MD5-8 / MD6-8 / MK-8 / MS-8

1パック

3個入り

7,702( 8,472円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1set3個を同時加工の高精度品です
【用途】
・旋盤チャック用
【材質】
・S50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

松本スクロールチャック用鉄生爪

松本スクロールチャック用鉄生爪

    ARM 北川用アルミ生爪

    ARM 北川用アルミ生爪

      ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

      ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

        ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

        ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

          ビクタースクロールチャック用鉄生爪

          ビクタースクロールチャック用鉄生爪

            ARM ソール用鉄生爪

            ARM ソール用鉄生爪

              北川スクロールチャック用鉄生爪

              北川スクロールチャック用鉄生爪

                ARM 日鋼用アルミ生爪

                ARM 日鋼用アルミ生爪

                  ARM 松本用アルミ生爪

                  ARM 松本用アルミ生爪

                    北川用鉄生爪(小径用 標準)

                    北川用鉄生爪(小径用 標準)

                      ARM 日立用アルミ生爪

                      ARM 日立用アルミ生爪

                        生爪(北川用)

                        生爪(北川用)

                          HO27M用 生爪(豊和用)

                          HO27M用 生爪(豊和用)

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,944円 9,452円 5,093円 5,660円 5,917円 6,637円 5,917円 9,452円 9,452円 7,728円 9,452円 4,057円 6,015円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目~   8日目   8日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ
                            爪高さ(mm) 36 - - - - - - - - 42 - - -
                            適用メーカ 松本 北川 ビクター 北川 日鋼 松本 北川 日立 北川 豊和
                            材質1 S50C アルミ合金 S50C S50C S50C S50C - アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - -

                            松本スクロールチャック用鉄生爪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました