(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミノン MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MS-250
ミノン MSシリーズ イドウシキリフター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
433,378円
税込単価
476,716円

【特長】・足踏油圧式です・小型軽量で小廻り抜群です・用途によりフォーク巾対応可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

MS-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
ハンドル
ジャバラ
質量(g)
材質1
揚程(mm)
車輪径(mm)後輪
車輪径(mm)前輪
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-250

250
130~711
600
103000
本体:スチール(SS400)、前車輪:ゴム、後車輪:ウレタン
90~1500
Φ85
Φ150

1個

433,378( 476,716円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足踏油圧式です
・小型軽量で小廻り抜群です
・用途によりフォーク巾対応可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミノン MSシリーズの型番MS-250のページです。
型番MS-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミノン MSシリーズ

ミノン MSシリーズ

    リフターリフトラー (手巻式)

    リフターリフトラー (手巻式)

      コゾウスタッカー 足踏み油圧式

      コゾウスタッカー 足踏み油圧式

        トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

        トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

          ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

          ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

            サントカー 高揚程タイプ 手動式

            サントカー 高揚程タイプ 手動式

              コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

              コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

                簡易式電動リフター

                簡易式電動リフター

                  ハンドリフト HL350/HL500

                  ハンドリフト HL350/HL500

                    サントカー S型フォーク式

                    サントカー S型フォーク式

                      181kg/3.06m 手動式リフト

                      181kg/3.06m 手動式リフト

                        ステンレスリフト SHL100/300

                        ステンレスリフト SHL100/300

                          ジブリフト(手巻式)

                          ジブリフト(手巻式)

                            メーカー 大阪タイユー カントー トラスコ中山 スギヤス 東正車輛 をくだ屋技研 トラスコ中山 コレック 京町産業車輌 をくだ屋技研 エスコ 京町産業車輌 京町産業車輌
                            通常価格 433,378円 243,088円 291,618円 480,594円 93,242円 256,922円 346,717円 485,368円 154,530円 137,633円 480,490円 386,509円 352,391円
                            通常出荷日 11日目   8日目~   14日目   8日目~   10日目~   15日目   14日目   5日目~   4日目   16日目~   6日目   4日目~   8日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター

                            ミノン MSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) ハンドル ジャバラ 質量(g) 材質1 揚程(mm) 車輪径(mm)後輪 車輪径(mm)前輪

                            563,390円

                            ( 619,729円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            500170~741600130000本体:スチール(SS400)、前車輪:ウレタン、後車輪:ウレタン90~1500Φ85Φ150

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました