(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス 万能ペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレス 万能ペンチ

通常単価(税別)
3,930円
税込単価
4,323円

【特長】・さびに強いオールステンレス製です。・手触り最高、総研磨仕上げです。【...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • 呼び寸法:
    150
  • 先端すべり止め加工:
    あり
  • 本体材質:
    ステンレス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ばね
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS461

あり
4989530900416
774-6458
150
90

1個

3,930( 4,323円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強いオールステンレス製です。
・手触り最高、総研磨仕上げです。
【用途】
・通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作、また釣り用のフィッシングペンチとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス 万能ペンチ の型番MS461のページです。
型番MS461に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス 万能ペンチ

オールステンレス 万能ペンチ

    ロングステンレスリードペンチ

    ロングステンレスリードペンチ

      先細リードペンチ

      先細リードペンチ

        フラットペンチ バネなし

        フラットペンチ バネなし

          先曲リードペンチ

          先曲リードペンチ

            フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付

            フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付

              平口リードペンチ

              平口リードペンチ

                ピンセットカッター

                ピンセットカッター

                  リードペンチ 先端部ギザ付

                  リードペンチ 先端部ギザ付

                    リードペンチ 360A-150

                    リードペンチ 360A-150

                      ミニ先細ラジオペンチ

                      ミニ先細ラジオペンチ

                        ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                        ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                          メーカー スエカゲツール スリーピークス技研 スリーピークス技研 ミスミ スリーピークス技研 室本鉄工 KEIBA KEIBA 室本鉄工 フジ矢 ツノダ ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                          通常価格 3,930円 3,172円 2,662円 890円 2,552円 3,396円 4,030円 4,403円 4,396円 3,991円 2,280円 3,418円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                          形状 ストレート - - - - - - - - - - -
                          呼び寸法 150 175 150 130 150 - 125 150 150 150 125 150
                          先端すべり止め加工 あり なし なし - なし - - - あり なし - -
                          本体材質 ステンレス - - - - - - - - - - -

                          オールステンレス 万能ペンチ のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました