(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
160,294円
税込単価
176,323円

【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンダ
  • 詳細タイプ:
    単動シリンダ
  • トラスココード:
    852-0123
  • 質量(g):
    8200
  • 材質1:
  • セット内容:
    VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

MS2-500VC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2-500VC

1個

160,294( 176,323円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング戻し型の単動シリンダです。
【用途】
・工事・加工作業用
【商品仕様】
・単動シリンダ
・トラスココード:852-0123
・質量:8.2kg
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VCの型番MS2-500VCのページです。
型番MS2-500VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 250VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 250VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 160,294円 77,878円 69,437円 131,250円 119,063円 105,938円 62,326円 42,656円 45,281円 49,188円 40,688円 38,719円 47,388円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ
                            詳細タイプ 単動シリンダ 単動シリンダ - 単動シリンダ - 単動シリンダ - 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ -
                            トラスココード 852-0123 852-0119 852-0124 852-0122 852-0121 852-0120 852-0117 852-0104 852-0105 852-0106 852-0108 852-0107 852-0116
                            質量(g) 8200 12500.0 8200 21300.0 16000 14100.0 9800 2500 2700.0 1500 4100.0 2000.0 9000
                            材質1

                            RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました