(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MS10X45
ステンレス三ツ爪バケットボルトナット ニヅクリキ フウカンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円

【特長】・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません【用途】・バケットの取付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボルトナット
  • 材質:
    ステンレス製

型番

MS10X45 解除

Loading...

 
カタログを表示

MS10X45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS10X45

M10
45
808-6933
-
-
4.6

1個

925( 1,018円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません
【用途】
・バケットの取付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス三ツ爪バケットボルトナットの型番MS10X45のページです。
型番MS10X45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

    三ツ爪バケットボールトナット

    三ツ爪バケットボールトナット

      HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)

      HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)

        HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)

        HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)

          HHH 三ツ爪バケットボールトナット W3/8×38 (100組入)

          HHH 三ツ爪バケットボールトナット W3/8×38 (100組入)

            HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

            HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

              HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×38

              HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×38

                HHH ステンレスコンベアーオーバル W5/16×32

                HHH ステンレスコンベアーオーバル W5/16×32

                  HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×45

                  HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×45

                    HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)

                    HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)

                      HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

                      HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

                        HHH コンベアーオーバル M10×40 (144組入)

                        HHH コンベアーオーバル M10×40 (144組入)

                          HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)

                          HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 829円 15,560円 20,656円 22,764円 16,749円 2,111円 1,896円 1,155円 2,011円 37,104円 18,160円 35,796円 37,930円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ボルトナット ボールトナット - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス製 スチール - - - - - - - - - - -

                            ステンレス三ツ爪バケットボルトナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS10X40
                            MS3-8X32
                            MS3-8X38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 全長
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 質量
                            (kg)

                            859円

                            ( 945円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            M1040808-6932--4

                            829円

                            ( 912円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            W3/832808-6934--3.5

                            865円

                            ( 952円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            W3/838808-6935--4

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました