(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,719円
税込単価
42,591円

【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンダ
  • 詳細タイプ:
    単動シリンダ
  • トラスココード:
    852-0107
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
  • セット内容:
    VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

MS05-50VC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS05-50VC

1個

38,719( 42,591円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング戻し型の単動シリンダです。
【用途】
・工事・加工作業用
【商品仕様】
・単動シリンダ
・トラスココード:852-0107
・質量:2kg
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VCの型番MS05-50VCのページです。
型番MS05-50VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 125VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 250VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 250VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 75VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                          複動式油圧シリンダ 鉄

                          複動式油圧シリンダ 鉄

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 38,719円 45,281円 49,188円 42,656円 54,001円 59,618円 62,309円 69,664円 82,688円 50,325円 47,388円 52,801円 46,441円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ -
                            詳細タイプ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ - 単動シリンダ -
                            トラスココード 852-0107 852-0105 852-0106 852-0104 852-0110 852-0111 852-0112 852-0113 852-0114 852-0115 852-0116 852-0109 -
                            質量(g) 2000.0 2700.0 1500 2500 4900.0 5800 6600.0 7500 2800 3700.0 9000 4500 -
                            材質1

                            RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました