(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッセルメッシュシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッセルメッシュシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,959円
税込単価
2,155円

【特長】・塗装現場などの足場単管に使用し、塗料などが飛び散るのを防ぎます。【用...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS003

1.8×5.4
868-3785
4560191709121
1070.0

1個

1,959( 2,155円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装現場などの足場単管に使用し、塗料などが飛び散るのを防ぎます。
【用途】
・塗装現場などの塗料飛散防止に使用いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッセルメッシュシートの型番MS003のページです。
型番MS003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッセルメッシュシート

ラッセルメッシュシート

    プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

    プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

      養生シート ダイヤステップサポート

      養生シート ダイヤステップサポート

        光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

        光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

          ダンボールプラスチック養生シート

          ダンボールプラスチック養生シート

            粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

            粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

              ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

              ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

                養生材メジャーボード 2つ折り

                養生材メジャーボード 2つ折り

                  組立て式養生材クツクツボウシ

                  組立て式養生材クツクツボウシ

                    枠養生材 枠太郎

                    枠養生材 枠太郎

                      900×900×9mm プラダン

                      900×900×9mm プラダン

                        養生プラダン(ダンプラ)

                        養生プラダン(ダンプラ)

                          ラミダン 養生シート ミナフォーム

                          ラミダン 養生シート ミナフォーム

                            メーカー エムエフ 川上産業 日大工業 トラスコ中山 萩原工業 日大工業 エムエフ エムエフ エムエフ エスコ アイリスオーヤマ 酒井化学工業
                            通常価格 1,959円 19,666円 14,383円 3,580円 907円 17,339円 6,729円 1,118円 7,482円 883円 3,310円 250円 1,023円
                            通常出荷日 6日目   8日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            商品タイプ 防護ネット 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート - - - - 養生シート - 養生シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ - - - - シートタイプ - 折りたたみタイプ
                            ホワイト ホワイト グリーン - その他 その他 ブルー グレー ブルー ブルー - - ブルー
                            材質1 ポリエチレン - - - - - - 表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙 ポリプロピレン 表面:低発泡ポリプロピレン - - -

                            ラッセルメッシュシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました