(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRX16-S16-08-2T
京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミル セッサクコウグ

通常単価(税別)
26,809円
税込単価
29,490円

【特長】・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MRX16-S16-08-2T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MRX16-S16-08-2T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(mm)
JANコード
トラスココード
仕様
適合チップ
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRX16-S16-08-2T

16
110
16
2
40
4960664694730
654-6897
-
-
-
10

1個

26,809( 29,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ【用途】・ラジアスエンドミル・R削り・倣い・掘込み・平面削り

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミルの型番MRX16-S16-08-2Tのページです。
型番MRX16-S16-08-2Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミル

京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミル

    ミーリング用ホルダ MRX型

    ミーリング用ホルダ MRX型

      メーカー 京セラ 京セラ
      通常価格 26,809円 29,029円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      加工用途 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 傾斜切り込み
      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
      取付け方法 柄付きタイプ ねじ込み式
      適応チップ材種 超硬コート 超硬コート
      加工用途詳細 ラジアスエンドミルR削り・倣い・掘込み・平面削り -

      京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      MRX20-S20-08-2T
      MRX20-S20-10-2T
      MRX25-S25-08-4T
      MRX25-S25-08-4T-180
      MRX25-S25-10-3T
      MRX32-S32-10-4T
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?刃径 D
      (φ)
      全長
      (mm)
      シャンク径 (d)
      (mm)
      刃数
      (枚)
      首下長
      (mm)
      JANコード トラスココード 仕様 適合チップ 重量(g)

      29,029円

      ( 31,932円 )
      1個 -

      4日目

      1020120202404960664694747654-6901---

      29,029円

      ( 31,932円 )
      1個 -

      4日目

      1020120202404960664694761654-6927---

      33,817円

      ( 37,199円 )
      1個 -

      4日目

      1025120254404960664694754654-6919---

      40,402円

      ( 44,442円 )
      1個 -

      4日目

      -25180254804960664694877550-6859スクリュークランプ方式/ロングシャンクRDMT0803/RDGT0803634

      34,914円

      ( 38,405円 )
      1個 -

      4日目

      1025120253404960664694778654-6935---

      37,378円

      ( 41,116円 )
      1個 -

      4日目

      1032140324404960664694785654-6943---

      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました