(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRX080R-16-6T
京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミル セッサクコウグ

通常単価(税別)
56,761円
税込単価
62,437円

【特長】・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MRX080R-16-6T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MRX080R-16-6T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
JANコード
トラスココード
仕様
適合チップ
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRX080R-16-6T

80
50
6
4960664695348
654-7133
-
-
-
10

1個

56,761( 62,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ【用途】・ラジアスフェースミル・R削り・倣い・掘込み・平面削り

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミルの型番MRX080R-16-6Tのページです。
型番MRX080R-16-6Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミル

京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミル

    ダイジェットミル45

    ダイジェットミル45

      ミル45 本体

      ミル45 本体

        超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

        超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

          PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

          PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

            平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

            平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

              ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

              ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

                平面加工用カッタ DoPent TEN09

                平面加工用カッタ DoPent TEN09

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                        メーカー 京セラ ダイジェット ダイジェット タンガロイ オーエスジー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                        通常価格 49,616円 45,144円 39,292円 42,780円 27,710円 47,650円 39,720円 33,370円 42,401円 35,770円 37,768円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        加工用途 平面 / 傾斜切り込み 平面 - 平面 / 傾斜切り込み - 平面 側面 / 溝 平面 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝削り
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン -
                        取付け方法 アーバー - - アーバー - アーバー - アーバー アーバー アーバー アーバー
                        適応チップ材種 超硬コート - - 超硬コート - 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし -
                        加工用途詳細 ラジアスフェースミルR削り・倣い・掘込み・平面削り - - - - - - - - - -

                        京セラ 高送りカッタ MRX型 フェースミルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MRX050R-12-5T-M
                        MRX063R-10-7T-M
                        MRX063R-12-6T-M
                        MRX080R-16-6T-M
                        MRX100R-12-9T
                        MRX100R-16-7T
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?刃径 D
                        (φ)
                        全長
                        (mm)
                        刃数
                        (枚)
                        JANコード トラスココード 仕様 適合チップ 重量(g)

                        54,249円

                        ( 59,674円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10504054960664695140654-7052---

                        59,063円

                        ( 64,969円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10634074960664695119654-7036---

                        55,458円

                        ( 61,004円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10634064960664695164654-7061---

                        56,761円

                        ( 62,437円 )
                        1個 -

                        4日目

                        10805064960664695287654-7109---

                        90,070円

                        ( 99,077円 )
                        1個 -

                        4日目

                        101005094960664695249654-7087---

                        69,111円

                        ( 76,022円 )
                        1個 -

                        4日目

                        101005074960664695362654-7141---

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました