(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マワールミニスロープセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マワールミニスロープセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,808円
税込単価
43,789円

【特長】・フロアーに置くだけでご利用いただけます。・ロールの転がし移動時の方向...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 高さ (mm):
    2.3
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    マワールミニスロープセット
  • トラスココード:
    135-9189
  • 質量(g):
    5000.0
  • 外径(mm):
    435

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRH-30

1個

39,808( 43,789円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアーに置くだけでご利用いただけます。
・ロールの転がし移動時の方向変換が容易になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マワールミニスロープセットの型番MRH-30のページです。
型番MRH-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マワールミニスロープセット

マワールミニスロープセット

    マワールでん

    マワールでん

      回転作業台用オプションストッパー

      回転作業台用オプションストッパー

        クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

        クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

          回転台 均等荷重(kg) 50~150

          回転台 均等荷重(kg) 50~150

            大型回転台 ゴムマット張り

            大型回転台 ゴムマット張り

              クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

              クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                クルクル回転盤 スチール製メッキ

                クルクル回転盤 スチール製メッキ

                  小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                  小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                      クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                      クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                        回転台 丸型 MRBシリーズ

                        回転台 丸型 MRBシリーズ

                          回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

                          回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ サカエ アズワン トラスコ中山 サカエ サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 39,808円 655,815円 13,891円 5,448円 10,199円 76,415円 4,666円 7,564円 48,001円 60,641円 22,941円 20,697円 51,309円
                            通常出荷日 8日目   11日目   3日目   3日目   1日目~   8日目   3日目   3日目   8日目   8日目   6日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント - 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台
                            高さ (mm) 2.3 - - - - 81 - - 21 27.4 - 28 -
                            本体/オプション オプション - オプション オプション - 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ マワールミニスロープセット - - - - - - - リング - - - -
                            トラスココード 135-9189 - - - - - - - 135-9214 - - - -

                            マワールミニスロープセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました