(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KAHARA マグネットリリーサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KAHARA マグネットリリーサー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,443円
税込価格
1,587円

【特長】・軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 質量(g):
    37.5
  • 材質詳細:
    アルミ、磁石

(i)ご注意

  • 磁力が大変強力なため、ペースメーカーや時計、電子機器、医療機器等の正常な作動を損なう恐れがあります。磁力により影響を受けやすい物の周辺で使用しないようにしてください。磁石同士の吸着力が強いので手など挟まれないようご注意ください。
  • 経年劣化により磁力が低下し、3.5Kgの荷重に耐えられない場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4562208065015
818-4311
ブルーハワイ

1個

1,443( 1,587円 )

1日目

イエロー
4562208065022
818-4314
レモン

1個

1,443( 1,587円 )

1日目

レッド
4562208061475
818-4315
ストロベリー

1個

1,443( 1,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
・磁力により離脱着が簡単です。
【用途】
・脱着が迅速・簡単にできるアイテム。

(i)ご注意

  • 磁力が大変強力なため、ペースメーカーや時計、電子機器、医療機器等の正常な作動を損なう恐れがあります。磁力により影響を受けやすい物の周辺で使用しないようにしてください。磁石同士の吸着力が強いので手など挟まれないようご注意ください。
  • 経年劣化により磁力が低下し、3.5Kgの荷重に耐えられない場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KAHARA マグネットリリーサー

KAHARA マグネットリリーサー

    アクティブポーチ・タイプE AP-E

    アクティブポーチ・タイプE AP-E

      職人作 ツールケース 5丁差し

      職人作 ツールケース 5丁差し

        ワーカーズツールバッグ

        ワーカーズツールバッグ

          オールマイティーバケット

          オールマイティーバケット

            布袋

            布袋

              クリッパー&ラチェットケース

              クリッパー&ラチェットケース

                ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                  進化ウエストバッグ(左腰用) 小

                  進化ウエストバッグ(左腰用) 小

                    ショルダーバッグ

                    ショルダーバッグ

                      大型電工用バケツ

                      大型電工用バケツ

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                          極匠 工具差しハンマー用

                          極匠 工具差しハンマー用

                            メーカー KAHARA フジ矢 職人作 トラスコ中山 コヅチ TONE SK-11 E-Value 基陽 トラスコ中山 コヅチ SK-11 ベストツール
                            通常価格 1,443円 3,289円 1,827円 5,020円 1,430円 4,980円 1,293円 1,641円 2,260円 12,562円 15,705円 1,573円 909円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   3日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 工具接続コード - - - - - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 37.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 アルミ、磁石 - - - - - - - - - - - -

                            KAHARA マグネットリリーサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました