(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRB-45-90T
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付 カイテンダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,641円
税込単価
66,705円

ターンテーブルにより移動などの手間を省くことで効率的な作業が可能となります。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 間口 (mm):
    480
  • 奥行 (mm):
    480
  • 高さ (mm):
    27.4
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • 外径(mm):
    480
  • 質量(kg):
    11
  • 本体材質:
    スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)
  • リテーナー材質:
    ナイロン
  • ボール材質:
    炭素鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MRB-45-90T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MRB-45-90T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRB-45-90T

通過型
135-9203

1個

60,641( 66,705円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ターンテーブルにより移動などの手間を省くことで効率的な作業が可能となります。
【特長】
・回転式作業台として活用できます。
・90度ごとにロックできます。
・MRB-45-90K(固定型)は、ロックピンをひき抜くことでロックが解除されます。
・MRB-45-90T(通過型)は、回転力を加えるとロックが解除されます。
【仕様】
・テーブル直径:480mm
・高さ:27.4mm
・質量:11kg
・耐荷重:500kg
・天板の上面にM6ナット穴×4(天板の下面は溶接)
・設置面外側ブラケットに直径7mmの穴×4

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付の型番MRB-45-90Tのページです。
型番MRB-45-90Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

      回転台 均等荷重(kg) 50~150

      回転台 均等荷重(kg) 50~150

        タイユー マワールでんMD-W15PN

        タイユー マワールでんMD-W15PN

          回転作業台用オプションストッパー

          回転作業台用オプションストッパー

            タイユー マワールでんMD-45H

            タイユー マワールでんMD-45H

              タイユー マワールでんMD-W10PN

              タイユー マワールでんMD-W10PN

                回転台 丸型(ストッパー付)

                回転台 丸型(ストッパー付)

                  回転台 丸型 TKD-45

                  回転台 丸型 TKD-45

                    クルクル回転盤 スチール製メッキ

                    クルクル回転盤 スチール製メッキ

                      マワールミニスロープセット

                      マワールミニスロープセット

                        大型回転台 ゴムマット張り

                        大型回転台 ゴムマット張り

                          タイユー マワールでん

                          タイユー マワールでん

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー アズワン 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー
                            通常価格 60,641円 48,001円 10,199円 715,000円 13,891円 185,583円 587,386円 20,697円 19,726円 7,564円 39,808円 76,415円 424,350円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   19日目   3日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   3日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 - 回転台 回転台 回転台 作業台アタッチメント 回転台 -
                            均等荷重(kg) 500 500 - - - - - - 500 - - 80 -
                            間口 (mm) 480 450 - - - - - - - - - - -
                            奥行 (mm) 480 450 - - - - - - - - - - -
                            高さ (mm) 27.4 21 - - - - - - 21 - 2.3 81 -

                            小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRB-45-90K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード

                            62,000円

                            ( 68,200円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            固定型135-9200

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました