(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラックコルクシート MR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラックコルクシート MR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円

【特長】・メタルラック専用のコルクシートです・装飾品や小物の落下防止に便利です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    438
  • その他:
    オプション
  • 厚さ(mm):
    4
  • 支柱径(mm):
    25
  • 適合:
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 詳細材質:
    コルク

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MR-6146K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-6146K

4905009144983
513-5079
594
0.34

4個

1,474( 1,621円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のコルクシートです
・装飾品や小物の落下防止に便利です

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラックコルクシート MRの型番MR-6146Kのページです。
型番MR-6146Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラックコルクシート MR

メタルラックコルクシート MR

    軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

    軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

      中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

      中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

        中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

        中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

          中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

          中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

            軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

            軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

              IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40

              IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40

                メタルラック用硬質クリアシート

                メタルラック用硬質クリアシート

                  金属ベース(40mm用・60mm用)

                  金属ベース(40mm用・60mm用)

                    TRUSCO M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレー

                    TRUSCO M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレー

                      TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレー

                      TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレー

                        メーカー アイリスオーヤマ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 1,474円 2,670円 4,689円 4,322円 4,322円 3,037円 1,325円 699円 82円 9,516円 14,164円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ その他 軽量タイプ(~200Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - - 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション
                        奥行(mm) 438 - - - - - - - - 1121 1121
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - -
                        厚さ(mm) 4 - - - - - - - - - -
                        支柱径(mm) 25 - - - - - - - - - -

                        メタルラックコルクシート MRのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました