(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セット【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】・メタルラック専用のキャスターです。【商品仕様】・奥行(mm):65・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャスター
  • サイズ:幅×奥行×高さ(mm):
    47×65×80
  • 支柱径(mm):
    25
  • 耐荷重(kg):
    75/個
  • JANコード:
    4905009076369
  • トラスココード:
    513-5052
  • 適合商品:
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • ねじT:
    3/8-16UNC
  • 車輪径(mm):
    50
  • 取付時高さ(mm):
    +66
  • 材質:
    金具:スチール
  • 質量(kg):
    0.19
  • 仕様:
    自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個(MR-5Cは、自在ストッパー付キャスター2個)
  • 適合パイプ径(mm):
    25

(i)ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-5C

1パック

2個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のキャスターです。
【商品仕様】
・奥行(mm):65
・間口(mm):47
・支柱径(mm):25
・耐荷重(kg/個):75
・長さ(mm):80
・幅(mm):47
・ねじT:3/8-16UNC
・高さ(mm):80
・車輪径(mm):50
・適合:メタルラック25φ、メタルシェルフ
・取付時高さ(mm):+66
・適合パイプ径:25mm
・自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個(MR-5Cは、自在ストッパー付キャスター2個)
・移動荷重:25kg/個
・JANコード:4905009076369
・トラスココード:513-5052
・質量:190g
【材質/仕上】
・金具:スチール

(i)ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セットの型番MR-5Cのページです。
型番MR-5Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セット

IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セット

    メタルラック用キャスター

    メタルラック用キャスター

      メタルミニ用キャスター

      メタルミニ用キャスター

        メタルラック用 大口径キャスター(4個)

        メタルラック用 大口径キャスター(4個)

          メタルラック用フック

          メタルラック用フック

            メタルラック用ハンガーパイプ

            メタルラック用ハンガーパイプ

              セミボルトレス軽量棚用天地金具(8個入)

              セミボルトレス軽量棚用天地金具(8個入)

                メタルシェルフ棚板 SE

                メタルシェルフ棚板 SE

                  550x350x 830mm メタルラック

                  550x350x 830mm メタルラック

                    メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ エスコ
                    通常価格 1,160円 1,771円 1,353円 3,179円 471円 1,612円 1,632円 1,863円 5,660円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ キャスター - キャスター - - - - 棚板 ラック
                    サイズ:幅×奥行×高さ(mm) 47×65×80 - - - - - - - -
                    支柱径(mm) 25 - - - - - - 25 -
                    耐荷重(kg) 75/個 - - - - - - - -
                    JANコード 4905009076369 - 4905009148943 - - - - - -

                    IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました