(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-1046T
メタルラック用棚板(幅500~1800mm) スチールセイパイプシキダナ ベタダナタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,695円
税込単価
5,165円

【特長】・メタルラック専用の棚板です・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MR-1046T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MR-1046T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
一段あたりの均等積載量(kg)
棚板サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
適合商品
詳細タイプ
材質
質量(kg)
セット内容・付属品
品番
適合パイプ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-1046T

250
1000×460×40
4905009369591
494-7142
メタルラック25Φ、メタルシェルフ
スチールメッシュタイプ
スチール(クロムメッキ仕上げ)
4.25
棚板固定部品4組
546790
25

4個

4,695( 5,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用の棚板です
・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナルのラックを作るのに最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用棚板(幅500~1800mm)の型番MR-1046Tのページです。
型番MR-1046Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

    メタルラック用ハーフ棚板

    メタルラック用ハーフ棚板

      メタルラックミニ用棚板

      メタルラックミニ用棚板

        IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40

        IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40

          メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
          通常価格 3,091円 2,468円 1,633円 1,325円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目  
          商品タイプ 棚板 棚板 棚板 その他

          メタルラック用棚板(幅500~1800mm)のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
          工具棚
          評価 4.0満足度:4.02023/07/29
          工具棚の棚増やしに使用。
          使用工具が年単位で変わるので簡単に高さ変更が出来て便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ラックの増棚
          評価 4.0満足度:4.02023/06/29
          ラックの増棚に設置しました。
          サイズが豊富なので現場に合わせやすくて良いです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          MR-1146T
          MR-1290T
          MR-1346T
          MR-1446T
          MR-1590T
          MR-1646T
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          一段あたりの均等積載量
          (kg)
          棚板サイズ
          (mm)
          JANコード トラスココード 適合商品 詳細タイプ 材質 質量
          (kg)
          セット内容・付属品 品番 適合パイプ径
          (mm)

          4,507円

          ( 4,958円 )
          4個 あり

          1日目

          2501100×460×404905009369607513-4862メタルラック25Φ、メタルシェルフスチールメッシュタイプスチール(クロムメッキ仕上げ)4.55棚板固定部品4組-25

          9,174円

          ( 10,091円 )
          4個 あり

          1日目

          125kg1200×910×404905009369621512-0136メタルラック25Φ、メタルシェルフスチールメッシュタイプスチール(クロムメッキ仕上げ)8棚板固定部品4組-25

          7,724円

          ( 8,496円 )
          4個 あり

          4日目

          125kg1300×460×404905009369638494-7151メタルラック25Φ、メタルシェルフスチールメッシュタイプスチール(クロムメッキ仕上げ)5.65棚板固定部品4組-25

          7,297円

          ( 8,027円 )
          1個 あり

          1日目

          125kg1400×460×404905009369645494-7169メタルラック25Φ、メタルシェルフスチールメッシュタイプスチール(クロムメッキ仕上げ)5.9棚板固定部品4組-25

          11,094円

          ( 12,203円 )
          4個 あり

          1日目

          1001500×910×404905009369669512-0144メタルラック25Φ、メタルシェルフスチールメッシュタイプスチール(クロムメッキ仕上げ)9.3棚板固定部品4組-25

          8,429円

          ( 9,272円 )
          4個 あり

          1日目

          1001600×460×404905009369676494-7177メタルラック25Φ、メタルシェルフスチールメッシュタイプスチール(クロムメッキ仕上げ)7.4棚板固定部品4組-25

          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました