(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用メッシュパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-36M
メタルラック用メッシュパネル IRIS メタルラックヨウメッシュパネル 700X250

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円

【特長】メタルラック専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)メッシュパネルです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 支柱径(mm):
    25
  • 適合:
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 幅(mm):
    700
  • 詳細材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)

(i)ご注意

  • ご使用の際にはメタルラックコネクターMR-2R(別売)が別途必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

 
カタログを表示

MR-36M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-36M

250
4905009086863
513-4978
0.435

4個

1,211( 1,332円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
メタルラック専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)メッシュパネルです。
【適合】
メタルラック25Φ、メタルシェルフ

(i)ご注意

  • ご使用の際にはメタルラックコネクターMR-2R(別売)が別途必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用メッシュパネルの型番MR-36Mのページです。
型番MR-36Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用メッシュパネル

メタルラック用メッシュパネル

    メタルラック用ハンガーパイプ

    メタルラック用ハンガーパイプ

      メタルラック用フック 3連・5連タイプ

      メタルラック用フック 3連・5連タイプ

        IRIS メタルシェルフ専用棚板 SE-91T

        IRIS メタルシェルフ専用棚板 SE-91T

          IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40

          IRIS メタルラック用マウストレー 250×250×40

            メタルラック用フック

            メタルラック用フック

              メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
              通常価格 1,211円 1,612円 336円 2,713円 1,325円 471円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目  
              商品タイプ その他 その他 - - - その他
              その他 オプション オプション - - - オプション
              支柱径(mm) 25 25 - - - 25
              適合 メタルラック25Φ、メタルシェルフ メタルラック25Φ、メタルシェルフ - - - メタルラック25Φ、メタルシェルフ
              幅(mm) 700 - - - - -

              メタルラック用メッシュパネルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MR-46M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              奥行
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量
              (kg)

              1,406円

              ( 1,547円 )
              4個 あり

              1日目

              3504905009086870513-50280.55

              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました