(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR20-3-100X300
FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管 ストレッチフィルム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,106円
税込単価
1,217円

【特長】・焼却しても塩素系ガスが発生しません。【用途】・荷崩れ防止、万引き防止...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    300
  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    基材:ポリエチレン
  • 厚さ(μ):
    20
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]]):
    350

型番

MR20-3-100X300 解除

Loading...

商品情報を表示

MR20-3-100X300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MR20-3-100X300

MR20-3-100X300

100
4580402840764
106-1553
670.0

1個

1,106( 1,217円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却しても塩素系ガスが発生しません。
【用途】
・荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管の型番MR20-3-100X300のページです。
型番MR20-3-100X300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

    FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

    FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

      細幅ストレッチ まくんです HR

      細幅ストレッチ まくんです HR

        紙管なし ストレッチフィルム

        紙管なし ストレッチフィルム

          ストレッチフィルム(紙管3インチ)

          ストレッチフィルム(紙管3インチ)

            ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

            ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

              ダイカラップ(ポリエチレン)

              ダイカラップ(ポリエチレン)

                手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                  タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                  タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                    結束ラップ

                    結束ラップ

                      ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                      ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                        積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

                        積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

                          コアレス ストレッチフィルム

                          コアレス ストレッチフィルム

                            メーカー FKK(富士工業) FKK(富士工業) FKK(富士工業) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大化工業 大化工業 大化工業 三友産業 司化成工業 積水化学工業 ミスミ
                            通常価格 716円 283円 772円 12,022円 1,732円 400円 1,468円 2,419円 2,178円 223円 1,911円 1,000円 9,092円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            長さ(m) 300 100 250 300 - - - 300 400 - - 95 -
                            クリア クリア クリア - - - - - - - - - -
                            材質1 基材:ポリエチレン 基材:ポリエチレン ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - -
                            厚さ(μ) 20 20 - - - - - - - - - - -
                            引張破断強度(daN/[[CM2]]) 350 350 - - - - - - - - - - -

                            FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR20-3-150X300
                            MR20-3-50X300
                            MR20-3-75X300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,755円

                            ( 1,931円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1504580402840771106-15521020.0

                            716円

                            ( 788円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            504580402840740106-1548340.0

                            886円

                            ( 975円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            754580402840757106-1554510.0

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました