(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック用フック

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
471円 ~ 694円
税込価格
518円 ~ 763円

【特長】メタルラック専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)シングルタイプフック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 支柱径(mm):
    25
  • 適合:
    メタルラック25Φ、メタルシェルフ
  • 詳細材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4905009111237
513-4897
55
90
0.044
2個入

4個

694( 763円 )

1日目

32
4905009086733
513-4901
40
163
0.11
-

4個

471( 518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
メタルラック専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)シングルタイプフックです。
【適合】
メタルラック25Φ、メタルシェルフ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用フック

メタルラック用フック

    メタルラック用延長ポール

    メタルラック用延長ポール

      メタルミニ用延長ポール

      メタルミニ用延長ポール

        軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

        軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

          TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1800 ネオグレー

          TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1800 ネオグレー

            TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

            TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

              TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

              TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

                TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー

                TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー

                  TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー

                  TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー

                    メッシュラック用サイドバー

                    メッシュラック用サイドバー

                      メタルラック用4連・5連フック

                      メタルラック用4連・5連フック

                        メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック

                        メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック

                          ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

                          ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 471円 981円 1,380円 5,237円 1,488円 1,076円 1,210円 1,108円 1,562円 757円 797円 437円 276円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目~   3日目  
                            商品タイプ その他 - その他 軽量タイプオプション その他 その他 その他 その他 その他 - - - 軽量タイプオプション
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション
                            支柱径(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            適合 メタルラック25Φ、メタルシェルフ - - - - - - - - - - - -
                            詳細材質 スチール(クロムメッキ仕上げ) - - - - - - - - - - - -

                            メタルラック用フックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メタルラック用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/06
                            今までは、メタルラックに磁石をつけて工具などをつっていましたが、磁石がずれたり、落ちたりしていました。こちらを購入してからは、そのような心配がないので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました