(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラー導電性ゴムシート

カラー導電性ゴムシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
260,000円
税込単価
286,000円

【特長】・優れた防炎性、導電性です。【用途】・導電性ゴムシート

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    20
  • 材質1:
    NBR

(i)ご注意

  • アース線、導電板などは市販のものをお求めください。

型番

MR-144-010-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-144-010-1

849-9857
60000.0

1個

260,000( 286,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防炎性、導電性です。
【用途】
・導電性ゴムシート

(i)ご注意

  • アース線、導電板などは市販のものをお求めください。

商品情報

Loading...

MR-144-010-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラー導電性ゴムシートの型番MR-144-010-1のページです。
型番MR-144-010-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー導電性ゴムシート

カラー導電性ゴムシート

    導電ゴムシート

    導電ゴムシート

      帯電防炎フィルム(粉ふり)

      帯電防炎フィルム(粉ふり)

        帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

        帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

          導電性マット(緑)

          導電性マット(緑)

            導電カットマット

            導電カットマット

              静電気帯電防止マット

              静電気帯電防止マット

                NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

                NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

                  帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                  帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                    導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

                    導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

                      帯電防止性 ビニテープ

                      帯電防止性 ビニテープ

                        メーカー テラモト アズワン トラスコ中山 ケニス エスコ アズワン アズワン CHECKERS ケニス アトム興産 アキレス
                        通常価格 260,000円 102,274円 65,520円 38,779円 14,930円 4,956円 78,450円 23,593円 35,735円 1,100円 4,452円
                        通常出荷日 4日目   7日目   8日目   6日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   6日目   1日目   2日目~  
                        長さ(m) 20 10 30 - - - 10 - - - 50
                        材質1 NBR - - - - - - - - - -

                        カラー導電性ゴムシートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました