(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,072円
税込単価
14,379円

【用途】・除塵用【商品仕様】・規格サイズ:600×900mm・JANコード:4...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4904771105819
  • トラスココード:
    782-6117
  • 質量(g):
    1900.0
  • 材質1:
    塩化ビニール

型番

MR-137-140-9 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-137-140-9

1個

13,072( 14,379円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・除塵用
【商品仕様】
・規格サイズ:600×900mm
・JANコード:4904771105819
・トラスココード:782-6117
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺の型番MR-137-140-9のページです。
型番MR-137-140-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

    テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

    テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

      テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

      テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

        テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

        テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

          テラモト テラエルボーマット 灰/緑

          テラモト テラエルボーマット 灰/緑

            テラモト テラロイヤルマット 茶

            テラモト テラロイヤルマット 茶

              テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

              テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                玄関内側用マット

                玄関内側用マット

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

                    テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

                    テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

                      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

                      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

                        玄関マット

                        玄関マット

                          メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト ユニット テラモト テラモト テラモト エスコ
                          通常価格 13,072円 38,009円 9,443円 8,718円 5,214円 9,090円 16,601円 10,308円 26,489円 23,212円 23,171円 6,500円
                          通常出荷日 4日目   4日目   5日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目~   4日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                          JANコード 4904771105819 4904771105826 4904771119458 4904771121956 - - 4904771122052 - 4904771119755 4904771119656 4904771122250 -
                          トラスココード 782-6117 782-6125 782-4670 782-4751 - - 782-4769 - 782-4734 782-4718 782-4785 -
                          質量(g) 1900.0 5500 2300 2300 - - 4600 - 6700 5600.0 6900.0 -
                          材質1 塩化ビニール 塩化ビニール EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) - - EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) - EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) -

                          テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました